The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • LAR02KK9005
    EAN
    4012740027601
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme

    Leitungsauslass mit Kunststoff Klappdeckel Spannbereich >32mm tiefschwarz LAR02KK9005

    Preis
    104,90 €
    / Stück *
    104,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsauslass mit Kunststoff Klappdeckel Spannbereich >32mm tiefschwarz

    LAR02KK9005

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Versor­gungs­-/Ein­bau­einheit 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Versor­gungs­-/Ein­bau­einheit
    • BSR02R

      Installationsdose Klemmring für Spannbereich <32mm für Bodensteckdose R02

      23,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Hohl­boden
      Ja
    • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
      Ja
    • Geeignet für Nass­rei­ni­gung
      Nein
    Anlei­tung
    • Boden­pflege
      Trocken
    Archi­tektur
    • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
      Ja
    • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Abmes­sungen
    • Einbau­durch­messer
      122 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Produkt­farbe
      Tief­schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Farbe
      Tief­schwarz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Verti­kale Last auf große Fläche (schwere Last)
      5 kN
    • Verti­kale Last auf kleine Fläche
      0,5 kN
    Sicherheit
    • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
      IP30
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LAR02KK9005
    PDF
    RoHS Report LAR02KK9005
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LAR02KK9005 | Hager Deutschland

      Produktbild LAR02KK9005

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LAR02KK9005 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LAR02KK9005

      Leitungsauslass mit Kunststoff Klappdeckel Spannbereich >32mm tiefschwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für LAR02XX - Small Bodo Auslass (2021-08) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LAR02XX - Small Bodo Auslass (2021-08)

      Montageanleitung International 2021-08-16

      PDF
      7,02 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführungen Oktober 2021 | Hager Deutschland

      News - Markteinführungen Oktober 2021

      (21DE0020)

      PDF
      11,67 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF Dateien International 2024-07-16 | Hager Deutschland

      DXF Dateien International 2024-07-16

      DXF
      68,45 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      327,71 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild Produkt Zeichnung International 2024-02-27 | Hager Deutschland

      Produkt Zeichnung International 2024-02-27

      PDF
      40,28 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,71 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FKS9005 - Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m tiefschwarz
      FKS9005
      Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m tiefschwarz
      Preis
      66,60 €
      / Stück *
      66,60 €
      / Stück *
    • 2
      G71407021 - Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle anthrazit
      G71407021
      Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle anthrazit
      Preis
      26,40 €
      / Stück *
      26,40 €
      / Stück *
    • 3
      LAR02MKS - Leitungsauslass mit Metall Klappdeckel Spannbereich &gt;32mm Silber
      LAR02MKS
      Leitungsauslass mit Metall Klappdeckel Spannbereich >32mm Silber
      Preis
      302,10 €
      / Stück *
      302,10 €
      / Stück *
    • 4
      RKA9005 - Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette ts
      RKA9005
      Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette ts
      Preis
      5,50 €
      / Stück *
      5,50 €
      / Stück *
    • 5
      G71407035 - Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle lichtgrau
      G71407035
      Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle lichtgrau
      Preis
      26,40 €
      / Stück *
      26,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leitungsauslass mit Kunststoff Klappdeckel Spannbereich >32mm tiefschwarz

    Leitungsauslass mit Kunststoff Klappdeckel mit Teppichschutzrahmen für den Einbau in Doppel- und Hohlraumbodensysteme, Spannbereich größer 32 mm, in verschiedenen Farbausführungen. Leitungen können durch zwei gegenüberliegende Leitungsauslässe ausgeführt werden. Trittsicher durch Rastfunktion in offener Stellung (Leitungsausführungsposition). Möglichkeit Flachketten zur Versorgung der Büroeinrichtung anzuschließen. Einsatz in trocken zu pflegenden Böden.

    Bodenpflege: Trocken
    Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
    Deckelausführung: Ohne Deckel
    Einbaudurchmesser: 122 mm
    Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
    Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
    Geeignet für Feuchtreinigung: Nein
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Produktfarbe: Tiefschwarz
    RAL Nummer: 9005
    Mit Bodenbelagsaussparung: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LAR02KK9005
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG