NEU

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig L73O

EAN
3250614128875
Marke
Hager
VPE
3 Stücke
Preisgruppe
H621
177,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    D02
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
  • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
    20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
    50 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    3 - 3 Nm
Abmes­sungen
  • Höhe
    84 mm
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    76 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 25 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1,80 W
  • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
    5,50 W
Gebrauch
  • Gebrauchs­ka­te­gorie
    AC 22B
Texte
  • Schutz
    Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig

Lasttrennschalter DO2 mit optische Anzeigen (Sicherung ausgelöst = rot), sperrbar in AUS-Position, plombierbar in EIN/AUS-Position und thermische Überwachung (Überhitzungsmeldung), schraubkappenlose Stecktechnik, handunabhängige EIN/AUS-Schaltung und entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz.

Sicherungsgröße: D02
Polanzahl: 3
Nennstrom: 63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20 A
25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
63 A
Montage auf: DIN Schiene
Nominales Drehmoment: 3 - 3 Nm
Höhe: 84 mm
Breite: 72 mm
Tiefe: 76 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 25 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 40 °C
Frequenz: 50 - 50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,80 W
Gebrauchskategorie: AC 22B
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 25 mm²
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,50 W
Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
Isolationsspannung Ui: 800 V
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L73O
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.