The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile und Zubehör
    • L01R
    EAN
    4010330740008
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H604
    • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile und Zubehör

    Sicherungsunterteil NH00 1x160A, mit Käfigklemme bis 70mm², Sammelschiene L01R

    Preis
    22,00 €
    / Stück *
    22,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungsunterteil NH00 1x160A, mit Käfigklemme bis 70mm², Sammelschiene

    L01R

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Eingang
      Käfig­klemme
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 70 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      6 - 6 Nm
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    • Verti­kale Montage möglich
      Ja
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2,60 - 2,60 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,60 - 2,60 Nm
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      2,06 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      12 W
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      2500 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    • Konven­ti­o­neller Frei­luft-ther­mi­scher Strom mit Siche­rungs­ein­satz und Stan­dard­quer­schnitt IEC 60947-1
      160 A
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC/EN 60269
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Abstand Sammelschienen
      40 mm
    • Länge
      95 mm
    • Breite
      65 mm
    • Höhe
      40 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Einschwenk­vor­rich­tung
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L01R
    PDF
    RoHS Report L01R
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L01R | Hager Deutschland

      Produktbild L01R

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L01R | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L01R

      Sicherungsunterteil NH00 1x160A, mit Käfigklemme bis 70mm², Sammelschiene

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L00C - Sicherungsunterteil NH00 4x160A, mit Käfigklemme bis 70mm² für Sammelschiene
      L00C
      Sicherungsunterteil NH00 4x160A, mit Käfigklemme bis 70mm² für Sammelschiene
      Preis
      106,90 €
      / Stück *
      106,90 €
      / Stück *
    • 2
      LT050U - Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²
      LT050U
      Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²
      Preis
      107,10 €
      / Stück *
      107,10 €
      / Stück *
    • 3
      LT152U - Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 40mm Universalanschluss M10
      LT152U
      Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 40mm Universalanschluss M10
      Preis
      376,80 €
      / Stück *
      376,80 €
      / Stück *
    • 4
      LT150U - Sicherungsunterteil NH1 3x250A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
      LT150U
      Sicherungsunterteil NH1 3x250A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
      Preis
      242,40 €
      / Stück *
      242,40 €
      / Stück *
    • 5
      L00T - Sicherungsunterteil NH00 6x160A Tandem, mit Käfigklemme bis 70mm², Sammelschiene
      L00T
      Sicherungsunterteil NH00 6x160A Tandem, mit Käfigklemme bis 70mm², Sammelschiene
      Preis
      122,80 €
      / Stück *
      122,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG