The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100
    • KU9S110HZ
    EAN
    3250610075326
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100

    Sammelschienen-LS, 10A, 25kA, 2-p., 2 Abgänge, inkl. Plombierh., VPE=10 KU9S110HZ

    Preis
    807,50 €
    / Stück *
    807,50 €
    / Stück *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Sammelschienen-LS, 10A, 25kA, 2-p., 2 Abgänge, inkl. Plombierh., VPE=10

    KU9S110HZ

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz
    • KU9S115SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 1150mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück

      792,70 €  / Stück*
    • KU9S40SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück

      480,70 €  / Stück*
    • KU9S80SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück

      551,40 €  / Stück*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • ZB31S

      Zählerschrank, univers Z, 1100x300x205 mm, Schutzklasse II, 84 Platzeinheiten

      570,00 €  / Stück*
    • ZB32S

      Zählerschrank, univ.Z, 1100x550x205 mm, Schutzklasse II, 168 Platzeinheiten

      717,80 €  / Stück*
    • ZB33S

      Zählerschrank, univers Z, 1100x800x205 mm, Schutzklasse II, 252 Platzeinheiten

      983,20 €  / Stück*
    • ZB34S

      Zählerschrank, univers Z, 1100x1050x205 mm, Schutzklasse II, 336 Platzeinheiten

      1.219,80 €  / Stück*
    • ZB35S

      Zählerschrank, univers Z, 1100x1300x205 mm, Schutzklasse II, 420 Platzeinheiten

      1.517,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      10 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Nenn­strom bei -15 °C
      12,39 A
    • Nenn­strom bei -10 °C
      12,15 A
    • Nenn­strom bei -5 °C
      11,90 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      11,65 A
    • Nenn­strom bei 5 °C
      11,39 A
    • Nenn­strom bei 10 °C
      11,13 A
    • Nenn­strom bei 15 °C
      10,86 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      10,58 A
    • Nenn­strom bei 25 °C
      10,29 A
    • Nenn­strom bei 30 °C
      10 A
    • Nenn­strom bei 35 °C
      9,70 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      9,39 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      9,06 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      8,73 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      8,38 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      8,02 A
    • Nenn­strom bei 65 °C
      7,64 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      7,24 A
    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      B
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1,5
    Instal­la­tion, Montage
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Sammelschiene
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240-240 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      Für alle Klima­be­reiche
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      163 mm
    • Breite
      27 mm
    • Tiefe
      102 mm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      4000

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Plug-In Smart Meter Power Supply for German Meterboard (English)
    PDF
    635,04 kB
    REACH declaration KU9S110HZ
    PDF
    RoHS Report KU9S110HZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KU9S110HZ | Hager Deutschland

      Produktbild KU9S110HZ

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt KU9S110HZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KU9S110HZ

      Sammelschienen-LS, 10A, 25kA, 2-p., 2 Abgänge, inkl. Plombierh., VPE=10

      PDF
    • Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-09-09 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-09-09

      PDF
      4,25 MB
    • Produktinformationen

      Bild SALS - Sammelschienenleitungsschutzschalter | Hager Deutschland

      SALS - Sammelschienenleitungsschutzschalter

      (26DE0127)

      PDF
      2,59 MB
    • EU-Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04

      PDF
      287,76 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse in Patch/Patch 180° für WAN-/LAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      ZZ45WAN2PP
      RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      Preis
      53,90 €
      / Stück *
      53,90 €
      / Stück *
    • 2
      VZ00APZ - Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      VZ00APZ
      Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      Preis
      26,20 €
      / Stück *
      26,20 €
      / Stück *
    • 3
      ZY14A3P - Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ
      ZY14A3P
      Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ
      Preis
      121,60 €
      / Stück *
      121,60 €
      / Stück *
    • 4
      ZY14AEHZ - Bestückungspaket für §14a EnWG bei EHZ mit RfZ
      ZY14AEHZ
      Bestückungspaket für §14a EnWG bei EHZ mit RfZ
      Preis
      121,60 €
      / Stück *
      121,60 €
      / Stück *
    • 5
      ZY14AKB - Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG
      ZY14AKB
      Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG
      Preis
      35,80 €
      / Stück *
      35,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sammelschienen-LS, 10A, 25kA, 2-p., 2 Abgänge, inkl. Plombierh., VPE=10

    Sammelschienen-Leitungsschutzschalter (SALS) zur Spannungsversorgung für RfZ- oder APZ-Felder in Zähleranlagen zur normgerechten Versorgung von Kommunikationseinrichtungen im Netzanschlussraum (NAR) gemäß VDE-AR-N 4100.
    Kontaktierungspunkte Sammelschiene: N und L3 für 12x5mm im 40mm-System nach DIN VDE 0603-1.
    Geeignet für den Einsatz in Niederspannungsanlagen nach DIN VDE 0603.

    Bemessungsstrom IN: 10 A
    Auslösecharakteristik: B
    Anzahl Module: 1,5
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 6000 V
    Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KU9S110HZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG