BKE-AZ 3-phasig,universZ,mit RfZ5+10, OKK,LS-Sch.,Eigennr,VNB-Ausf. Rheinfelden KU33VRF13
https://manual.hager.com/
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
eHz-Anschlusskassette und -Adapter 6 Produkte verfügbar -
Zählerfeld 1 Produkte verfügbar -
Kabelrückhalteklammer 2 Produkte verfügbar -
Endstück 2 Produkte verfügbar -
Verdrahtungskanal 8 Produkte verfügbar -
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 10 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe355 mm
-
Breite195 mm
-
Tiefe115 mm
-
FarbeReinweiß
-
Nennstrom63 A
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Polanzahl4
-
PhasenabgriffL1-L3, N
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KU33VRF13
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KU33VRF13
BKE-AZ 3-phasig,universZ,mit RfZ5+10, OKK,LS-Sch.,Eigennr,VNB-Ausf. Rheinfelden
PDF -
Montageanleitung
78664_MOA_BKE_6LE001954C_7KA
Montageanleitung International 2022-10-07
PDF13,79 MB
Montageanleitung für KU33ADZ, KU9K10H - BKE-AZ, univers Z, Zubehör (DE, Stand: 05.2018)
Montageanleitung de-DE 2018-05-18
PDF6,68 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE 2022-10-10
PDF119,32 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.