Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

BKE-AZ, universZ, gr. Deckel, 10 St • KU33GHZ | Hager
EAN
3250613805357
Marke
Hager
VPE
1 Stück

BKE-AZ 3-phasig, universZ, Basisausführung, gr. Klemmendeckel, VPE=10 KU33GHZ

Preis
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (46)
    • eHz-­An­schluss­kas­sette und -Adapter 6 Produkte verfügbar
    • Zähler­feld 1 Produkte verfügbar
    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 25 Produkte verfügbar
    • Kabel­rück­hal­te­klammer 2 Produkte verfügbar
    • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
    • Verdrah­tungs­kanal 8 Produkte verfügbar

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      330 mm
    • Breite
      178 mm
    • Tiefe
      115 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Anschluss
    • Phase­n­ab­griff
      L1-L3, N

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Downloads

    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.