The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • KU11LHZGB
    EAN
    3250613805852
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    BKE-A, 1-phasig, universZ, Basisausführung, mit Klemmendeckel,VPE=10 Stück, GB KU11LHZGB

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BKE-A, 1-phasig, universZ, Basisausführung, mit Klemmendeckel,VPE=10 Stück, GB

    KU11LHZGB

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 25 Produkte verfügbar
    • Kabel­rück­hal­te­klammer 2 Produkte verfügbar
    • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
    • Verdrah­tungs­kanal 8 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz
    • Kabel­rück­hal­te­klammer
    • Ends­tück
    • Verdrah­tungs­kanal
    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
    • KU9B43GBE

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück

      41,90 €  / Stück*
    • KU9B43GBZ

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück

      417,00 €  / Stück*
    • KU9B43GVE

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück

      32,90 €  / Stück*
    • KU9B43GVZ

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-verdichtet, 10 Stück

      327,60 €  / Stück*
    • KU9S115SBE

      Leitung für SABO, universZ, 1150mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück

      77,40 €  / Stück*
    • KU9S115SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 1150mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück

      775,60 €  / Stück*
    • KU9S115YE

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      95,50 €  / Stück*
    • KU9S115YZ

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      954,20 €  / Stück*
    • KU9S20YE

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      67,80 €  / Stück*
    • KU9S20YZ

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      677,40 €  / Stück*
    • KU9S30SVE

      Spgsabgriff, universZ, 300mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück

      27,40 €  / Stück*
    • KU9S30SVZ

      Spgsabgriff, universZ, 300mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 10 Stück

      272,40 €  / Stück*
    • KU9S40HE

      Spgabgriff für APZ und RfZ, univers Z, 800mm für SPD

      71,80 €  / Stück*
    • KU9S40SBE

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück

      47,00 €  / Stück*
    • KU9S40SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück

      470,30 €  / Stück*
    • KU9S46GBE

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück

      41,90 €  / Stück*
    • KU9S46GBZ

      BKE-Spgsabgriff, univers Z, 460mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück

      417,00 €  / Stück*
    • KU9S46GVE

      BKE-Spgsabgriff, univers Z, 460mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück

      32,90 €  / Stück*
    • KU9S46GVZ

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 10Stück

      327,60 €  / Stück*
    • KU9S80SBE

      Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück

      54,00 €  / Stück*
    • KU9K10H

      S-Klammern, univers Z, Befestigung an BKE-AZ, Kabelmanagement, 40 Stück

      37,30 €  / Stück*
    • KU9K11H

      U-Klammern, univers Z, Befestigung an Zählerkreuz, Kabelmanagement, 40 Stück

      37,70 €  / Stück*
    • KU9K12H

      Leitungseinführungsstück, univers Z, für Kabelmanagement Zählerplatz, 40 Stück

      25,10 €  / Stück*
    • KU9K13H

      Verschlußschieber, univers Z, für Kabelmanagement Zählerplatz, 40 Stück

      25,10 €  / Stück*
    • KU9K43HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 450x30mm, und alle Zubehöre

      12,80 €  / Stück*
    • KU9K43HW

      Kanal, univers Z, 450x30 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück

      130,50 €  / Stück*
    • KU9K46HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 450x60mm, und alle Zubehöre

      14,70 €  / Stück*
    • KU9K46HW

      Kanal, univers Z, 450x60 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set20 Stück

      171,40 €  / Stück*
    • KU9K73HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x30mm, und alle Zubehöre

      17,40 €  / Stück*
    • KU9K73HW

      Kanal, univers Z, 750x30 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set20 Stück

      224,30 €  / Stück*
    • KU9K76HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x60mm, und alle Zubehöre

      19,70 €  / Stück*
    • KU9K76HW

      Kanal, univers Z, 750x60 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück

      264,60 €  / Stück*
    • KU9S10HE

      Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      39,60 €  / Stück*
    • KU9S10HZ

      Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      395,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      219 mm
    • Breite
      133 mm
    • Tiefe
      115 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    Anschluss
    • Phase­n­ab­griff
      L, N

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration KU11LHZGB
    PDF
    Hager RoHS Report KU11LHZGB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KU11LHZGB | Hager Deutschland

      Produktbild KU11LHZGB

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KU11LHZGB | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KU11LHZGB

      BKE-A, 1-phasig, universZ, Basisausführung, mit Klemmendeckel,VPE=10 Stück, GB

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung KU3... BKE-AZ | Hager Deutschland

      Montageanleitung KU3... BKE-AZ

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      6,42 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG