BKE-A, 1-phasig, universZ, Basisausführung, VPE=1 Stück KU11LHE

EAN
3250613805890
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
95,50 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 21 Produkte verfügbar
  • Kabel­rück­hal­te­klammer 2 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
  • Verdrah­tungs­kanal 8 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    219 mm
  • Breite
    133 mm
  • Tiefe
    115 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
Anschluss
  • Phase­n­ab­griff
    L, N

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

BKE-A, 1-phasig, universZ, Basisausführung, VPE=1 Stück

Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-AZ, mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0603-5 zur Aufnahme des elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach VDN-Lastenheft V 1.03, deren Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich durch den Zähler plombiert wird, BKE Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter: 4 - 25 mm², massiv oder feindrähtig mit Aderendhülse. BKE-Klemmbrettmaße für Anschlussleitungen nach DIN 43857 T1, passend auf ZSK. Steckbare, unter Spannung montierbare, Zusatzklemmstellen für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss (Hager: KJ0101S) möglich, maximale Abmessungen in Einbaulage mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und eHZ-Zähler: Breite = 133 mm, Höhe = 219 mm, Einbautiefe = 113 mm. Auf der Berührungsschutzabdeckung und der BKE sind Beschriftungsfelder für die Eigentumsnummer, Zählpunktsbezeichnung oder Zählerstandsinformationen bei Zählerwechsel. Stillegung mit Blindplatte (Hager: KU40xxE ) für Befestigungs- und Kontaktiereinrichtungen eHZ.

Höhe: 219 mm
Breite: 133 mm
Tiefe: 115 mm
Farbe: Reinweiß
Nennstrom: 63 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KU11LHE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.