The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
    • KR02I1
    EAN
    3250610133699
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör

    Dreileiterklemme 4mm², 1x N-Trennung über SaS,1xDurchgang L, 1xPE,Schraubtechnik KR02I1

    Preis
    5,80 €
    / Stück *
    5,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dreileiterklemme 4mm², 1x N-Trennung über SaS,1xDurchgang L, 1xPE,Schraubtechnik

    KR02I1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (10)
    • Reihen­klemme Zubehör 1 Produkte verfügbar
    • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 2 Produkte verfügbar
    • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar
    • Endklam­mer/-halter für Reihen­klemme 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Reihen­klemme Zubehör
    • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme
    • Endplatte und Trenn­platte
    • Endklam­mer/-halter für Reihen­klemme
    • Klem­men­mar­kie­rung
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • KR01EW

      Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik, Farbe: beige

      1,80 €  / Stück*
    • KR02IB

      Querverbinder 2, 5mm², 2-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik

      2,30 €  / Stück*
    • KR02IB10

      Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik

      10,40 €  / Stück*
    • KR04AP

      Endplatte für KR02SI1, KR02I2, KR02I3, KR02I4, KR02I5

      0,86 €  / Stück*
    • KR1HC

      N - Schienenhalter und Endwinkel für 10x3mm Sammelschiene

      3,15 €  / Stück*
    • KR01BE

      Bezeichnungsstreifen L1, L2, L3, N, PE - 5 Bögen à 200 Stück, enthält je 200 Stück

      76,70 €  / Stück*
    • KR02BE

      Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 1-100 - 5 Bögen à 200 Stück

      76,70 €  / Stück*
    • KR03BE

      Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 101-200 - 5 Bögen à 200 Stück

      76,70 €  / Stück*
    • KR04BE

      Bezeichnungsstreifen unbedruckt - 5 Bögen à 200 Stück

      76,70 €  / Stück*
    • KR01NBB

      N-Sammelschiene 10x3mm, Länge 1m, Kupfer verzinnt

      19,20 €  / Stück*

    Passend zu

    • KR01NBB

      N-Sammelschiene 10x3mm, Länge 1m, Kupfer verzinnt

      19,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      24 A
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,77 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      48 mm
    • Breite
      6,1 mm
    • Tiefe
      84,5 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR02I1
    PDF
    RoHS Report KR02I1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KR02I1 | Hager Deutschland

      Produktbild KR02I1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR02I1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR02I1

      Dreileiterklemme 4mm², 1x N-Trennung über SaS,1xDurchgang L, 1xPE,Schraubtechnik

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR060N - Durchgangsklemme-Neutral 6mm², 800V/41A, Schraubtechnik
      KR060N
      Durchgangsklemme-Neutral 6mm², 800V/41A, Schraubtechnik
      Preis
      3,05 €
      / Stück *
      3,05 €
      / Stück *
    • 2
      KR02I4 - Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xPE, Schraubtechnik
      KR02I4
      Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xPE, Schraubtechnik
      Preis
      7,60 €
      / Stück *
      7,60 €
      / Stück *
    • 3
      KR100PE - Schutzleiterklemme 10mm², Schraubtechnik
      KR100PE
      Schutzleiterklemme 10mm², Schraubtechnik
      Preis
      7,60 €
      / Stück *
      7,60 €
      / Stück *
    • 4
      KR02I5 - Dreileiterklemme 4mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang L, Schraubtechnik
      KR02I5
      Dreileiterklemme 4mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang L, Schraubtechnik
      Preis
      7,20 €
      / Stück *
      7,20 €
      / Stück *
    • 5
      KR160PE - Schutzleiterklemme 16mm², Schraubtechnik
      KR160PE
      Schutzleiterklemme 16mm², Schraubtechnik
      Preis
      8,90 €
      / Stück *
      8,90 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG