Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen KN26N
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 1 Produkte verfügbar -
Querverbinder/Brücker für Reihenklemme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 73 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN63 A
-
Polanzahl1
-
Polart1P
-
Höhe33 mm
-
Breite105 mm
-
Tiefe34 mm
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Isolationsspannung Ui400 V
-
FarbeBlau
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
RAL Nummer5002
-
AnschlussartFederzug-Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter1,5 - 25,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter1,5 - 25,0 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KN26N
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KN26N
Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für GZ30xx, KN0xx, KN1xx, KN2xx, UT9xx, UY0xx - Zubehör (Stand: 09.2009)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.