The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
    • KJ31Z4
    EAN
    3250613803971
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
    • Zubehör 3-Punkt
    • Mehr sehen

    Steckerstifte,universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, starr KJ31Z4

    Preis
    41,70 €
    / Stück *
    41,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckerstifte,universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, starr

    KJ31Z4

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zähler­an­schluss­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zähler­an­schluss­klemme
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • KJ31S

      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung, ohne Steckerstifte

      269,00 €  / Stück*
    • KJ37Z

      Plombierhaube, univers Z, für alle KJ31..

      34,40 €  / Stück*

    Passend zu

    • KJ30S

      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen

      135,50 €  / Stück*
    • KJ30T

      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, ohne TRE-Anschlussklemmen

      113,80 €  / Stück*
    • KJ10S

      Zählersteckklemme, univ.Z, Wechselstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen

      63,70 €  / Stück*
    • KJ31S

      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung, ohne Steckerstifte

      269,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      45 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KJ31Z4
    PDF
    RoHS Report KJ31Z4
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KJ31Z4 | Hager Deutschland

      Produktbild KJ31Z4

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KJ31Z4 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KJ31Z4

      Steckerstifte,universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, starr

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung 6LE007276A | Hager Deutschland

      Montageanleitung 6LE007276A

      Montageanleitung International 2020-01-02

      PDF
      1,94 MB
      Bild Montageanleitung 6LE089561C | Hager Deutschland

      Montageanleitung 6LE089561C

      Montageanleitung International 2025-09-16

      PDF
      99,71 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      510,81 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KN22E - Klemmen / Reihenklemme mit QuickConnect (QC), PE 22 Klemmstellen
      KN22E
      Klemmen QuickConnect PE 22Klemmstellen
      Preis
      13,40 €
      / Stück *
      13,40 €
      / Stück *
    • 2
      KN22N - Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen
      KN22N
      Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen
      Preis
      13,40 €
      / Stück *
      13,40 €
      / Stück *
    • 3
      KN10E - Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen
      KN10E
      Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen
      Preis
      7,00 €
      / Stück *
      7,00 €
      / Stück *
    • 4
      KN26N - Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen
      KN26N
      Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen
      Preis
      16,30 €
      / Stück *
      16,30 €
      / Stück *
    • 5
      KN10N - Klemmen QuickConnect N mit 10 Klemmstellen, blau
      KN10N
      Klemmen QuickConnect N 10Klemmstellen
      Preis
      7,00 €
      / Stück *
      7,00 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG