The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
  • KBN381
  • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

Erdungsbügel 3P+N 35mm² 90° Winkel für SPA180N KBN381

EAN
3250613741587
Marke
Hager
VPE
28 Stück
Preisgruppe
H413
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Konfigurator Überspannungsschutz
Preis
48,80 €
/ Stück *
48,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Erdungsbügel 3P+N 35mm² 90° Winkel für SPA180N

KBN381

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • SPA180N

    Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung

    415,00 €  / Stück*
  • SPA180

    Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung

    407,70 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    59 mm
  • Breite
    141 mm
  • Tiefe
    5 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 85 °C
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Max. Daue­r­be­triebss­pan­nung UC DC IEC 61643
    690 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP KBN381 Hager HAGE-00664-V01.02-EN
PDF
337,97 kB
Hager REACH declaration KBN381
PDF
Hager RoHS Report KBN381
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KBN381 | Hager Deutschland

    Produktbild KBN381

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KBN381 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KBN381

    Erdungsbügel 3P+N 35mm² 90° Winkel für SPA180N

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild News - Markteinführungen Februar 2021 | Hager Deutschland

    News - Markteinführungen Februar 2021

    Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

    PDF
    44,20 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Konfigurator Überspannungsschutz | Hager Deutschland

    Konfigurator Überspannungsschutz

    Mit unserem SPD-Konfigurator finden Sie schnell und zuverlässig den passenden Überspannungsschutz für Ihre Anwendung.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SPB420 - Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Vorsicherung bis 315A In 20kA Imax 40kA
    SPB420
    Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Vorsicherung bis 315A In 20kA Imax 40kA
    Preis
    403,80 €
    / Stück *
    403,80 €
    / Stück *
  • 2
    SPK806 - Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung
    SPK806
    Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung
    Preis
    229,40 €
    / Stück *
    229,40 €
    / Stück *
  • 3
    SPB020 - Steckmodul 1P T2 L-N SPB420
    SPB020
    Steckmodul 1P T2 L-N SPB420
    Preis
    89,80 €
    / Stück *
    89,80 €
    / Stück *
  • 4
    SPC043N - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
    SPC043N
    Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
    Preis
    107,80 €
    / Stück *
    107,80 €
    / Stück *
  • 5
    SPK602 - Überspannungsableiter für DSL, ADSL, ADSL2+ und ISDN
    SPK602
    Überspannungsableiter für DSL, ADSL, ADSL2+ und ISDN
    Preis
    196,50 €
    / Stück *
    196,50 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Erdungsbügel 3P+N 35mm² 90° Winkel für SPA180N

Phasenschiene kombinierbar mit Überspannungs-Schutzeinrichtung zur Verschaltung für ""3+1""-Schaltung und somit kompatibel mit TT- und TN-S-Netzen.


Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KBN381
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG