The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • KBN380
    EAN
    3250613741570
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    H413
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Erdungsbügel 3P 35mm² zur erdseitigen Überbrückung für SPA180 KBN380

    Preis
    21,80 €
    / Stück *
    21,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Konfigurator Überspannungsschutz

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Erdungsbügel 3P 35mm² zur erdseitigen Überbrückung für SPA180

    KBN380

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      28,30 mm
    • Breite
      114 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Max. Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc DC
      690 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP KBN381 Hager HAGE-00664-V01.02-EN
    PDF
    337,97 kB
    REACH declaration KBN380
    PDF
    RoHS Report KBN380
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KBN380 | Hager Deutschland

      Produktbild KBN380

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KBN380 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KBN380

      Erdungsbügel 3P 35mm² zur erdseitigen Überbrückung für SPA180

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Konfigurator Überspannungsschutz | Hager Deutschland

      Konfigurator Überspannungsschutz

      Finden Sie schnell und zuver­lässig den passenden Über­span­nungs­schutz für Ihre Anwen­dung.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      278,65 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA001N - Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      Preis
      437,70 €
      / Stück *
      437,70 €
      / Stück *
    • 2
      SPA080 - Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      SPA080
      Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      Preis
      378,80 €
      / Stück *
      378,80 €
      / Stück *
    • 3
      SPA081 - Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
      SPA081
      Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
      Preis
      351,30 €
      / Stück *
      351,30 €
      / Stück *
    • 4
      SPA180N - Kombiableiter T1+T2  1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180N
      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      422,10 €
      / Stück *
      422,10 €
      / Stück *
    • 5
      SPB015 - Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      SPB015
      Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      Preis
      73,90 €
      / Stück *
      73,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Erdungsbügel 3P 35mm² zur erdseitigen Überbrückung für SPA180

    Phasenschiene kombinierbar mit Überspannungs-Schutzeinrichtung zur Verschaltung für ""3+0""-Schaltung und somit kompatibel mit TN-C-Netzen.


    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KBN380
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG