
Fehlermeldeschalter (FS) HWX047H
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Nennstrom unter 230V AC154 A
-
MontageartKlickbefestigung
-
Kontaktart1x Wechsler
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit1500 V
-
VersorgungsspannungsartAC/DC
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele15000
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele3025
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HWX047H
-
Montageanleitung
Installation manual International 2021-05-31
Montageanleitung International 2022-11-09
PDF16,90 MBInstallationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6
PDF57,62 MBInstallationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF56,16 MBSicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Handbuch
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF64,39 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2022
(22DE0010)
PDF3,85 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Stand: 01.04.2022
PDF14,11 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF632,28 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF532,15 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-01-18
PDF984,25 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-12-02
PDF549,18 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-12-02
PDF544,97 kB
Ausschreibungstext
Der Fehlemeldeschalter (FS) ermöglicht das Melden der Ausschaltung des
Leistungsschalters nach einem vom Auslöser gesteuerten Auslösung. Das Auslösen kann verschiedene Ursachen haben: Überlast, Kurzschluss, Erdschluss GF, System-Hauptalarm. Der Kontakt kehrt in seine Ruhestellung zurück, wenn der Leistungsschalter mit der Taste Reset“ auf der Vorderseite des elektronischen Auslösers wieder zurückgesetzt wurde. Standardmäßig ist an allen Leistungsschaltern ein Fehlermeldeschalter vorhanden. Bei den Leistungsschaltern HW1 können maximal zwei Kontakte (FS) installiert werden, außer der Einschaltbereitschaftsmeldeschalter (RTC) ist installiert. Das Schaltvermögen beträgt bei AC12: 240V/5A und DC12: 24V/5A .
Montageart: Klickbefestigung
Isolationsspannung Ui: 690 V
Stoßspannungsfestigkeit: 1500 V
Versorgungsspannungsart: AC/DC
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 70 °C
IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HWX047H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.