The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System
    • Ener­gie­über­wa­chungs­system
    • HTG411H
    EAN
    3250613113902
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Ener­gie­über­wa­chungs­system
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio
    • Mehr sehen

    Energiemonitoring-Server agardio.manager, REG, 6 PLE, Micro SD Karte HTG411H

    Preis
    2.822,40 €
    / Stück *
    2.822,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiemonitoring-Server agardio.manager, REG, 6 PLE, Micro SD Karte

    HTG411H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 4 Produkte verfügbar
    • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 3 Produkte verfügbar
    • DC-Span­nungs­ver­sor­gung 1 Produkte verfügbar
    • Spei­cher­me­dium digital 1 Produkte verfügbar
    • Tempe­ra­tur­fühler 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • DC-Span­nungs­ver­sor­gung
    • Spei­cher­me­dium digital
    • Tempe­ra­tur­fühler
    • HTG485H

      Modbus-Kabel 25 m

      142,80 €  / Stück*
    • HTG482H

      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 2 m

      37,00 €  / Stück*
    • HTG481H

      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 1 m

      30,00 €  / Stück*
    • HTG480H

      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0, 2 m

      27,30 €  / Stück*
    • HTG465H

      Modbus-Kabel 3 m mit RJ45-Stecker und Erdanschlusskabel

      97,50 €  / Stück*
    • HTG469H

      T RJ45 mit 1 Stecker und 2 Buchsenleisten

      24,10 €  / Stück*
    • HTG457H

      Schnittstellenadapter USB zu Ethernet

      155,30 €  / Stück*
    • HTG911H

      Spannungsversorgung 24 V DC 2, 5A 70°C

      234,80 €  / Stück*
    • HTG450H

      MicroSD-Card Industrial 4GB

      222,60 €  / Stück*
    • HTG445H

      Temperatursensor PT100 mit Halterung

      73,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Ja
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    Konnek­ti­vität
    • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
      Schnittstelle Ethernet
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme VA
      7 VA
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      6

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HTG411H
    PDF
    RoHS Report HTG411H
    PDF
    PEP Dokument en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-12-19
    PDF
    448,29 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HTG411H | Hager Deutschland

      Produktbild HTG411H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HTG411H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HTG411H

      Energiemonitoring-Server agardio.manager, REG, 6 PLE, Micro SD Karte

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild BacNet Server agardio.manager HTG411H EN | Hager Deutschland

      BacNet Server agardio.manager HTG411H EN

      Montageanleitung en-GB 2023-04-14

      PDF
      5,69 MB
      Bild Installationshandbuch | Hager Deutschland

      Installationshandbuch

      Energiemonitoringserver HTG410H / HTG411H

      PDF
      11,70 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-12-14 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-12-14

      PDF
      1,59 MB
    • Handbuch

      Bild Benutzerhandbuch | Hager Deutschland

      Benutzerhandbuch

      agardio.manager Energiemonitoringserver HTG411H / HTG411L

      PDF
      14,05 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau | Hager Deutschland

      Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau

      Einfach mehr sehen (20DE0045)

      PDF
      1,71 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 38 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 38

      DIN VDE 0100-801: 2015-10 (16DE0118_01)

      PDF
      1,76 MB
      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • Tool

      Bild Tool International 2024-12-17 | Hager Deutschland

      Tool International 2024-12-17

      ZIP
      161,36 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      PDF
      421,51 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SRR05005B - Klappwandler SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klasse 1
      SRR05005B
      Klappwandler SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klasse 1
      Preis
      256,50 €
      / Stück *
      256,50 €
      / Stück *
    • 2
      SRR00635A - Klappwandler SC1 18mm 063/5A 0.6VA Klasse 3
      SRR00635A
      Klappwandler SC1 18mm 063/5A 0.6VA Klasse 3
      Preis
      201,30 €
      / Stück *
      201,30 €
      / Stück *
    • 3
      SRR01005A - Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1
      SRR01005A
      Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1
      Preis
      201,30 €
      / Stück *
      201,30 €
      / Stück *
    • 4
      SRR01605A - Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1
      SRR01605A
      Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1
      Preis
      201,30 €
      / Stück *
      201,30 €
      / Stück *
    • 5
      HTC320H - Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      HTC320H
      Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      Preis
      430,70 €
      / Stück *
      430,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Energiemonitoring-Server agardio.manager, REG, 6 PLE, Micro SD Karte

    Der Energiemonitoring-Server sammelt, speichert und verarbeitet die Messwerte der angeschlossenen Produkte. Diese Daten können dann über die integrierte LAN-Schnittstelle und durch die Webserverfunktionalität mit verschiedenen Internet Browsern verschiedener Endgeräte (PC, Notebook, Tablett) über das Netzwerk betrachtet und per CSV-Format exportiert werden. Durch die Benachrichtigungsfunktion per Email besteht die Möglichkeit Alarmmeldungen weiterzuleiten (Grenzwertüberschreitungen, Stör-/Fehlermeldungen usw.). Das Gerät unterstützt bei der Bewertung nach DIN VDE 0100-801 und visualisiert dies. Die Kommunikationsbasis zwischen dem Energiemonitoring-Server und den Messgeräten ist ModbusRTU (Master-Slave-Prinzip). Durch den im Server hinterlegten Produktkatalog ist eine schnelle Parametrierung ohne das Nutzen von Modbus-Mapping-Tabeln möglich. Der Energiemonitoring-Server verfügt über zwei Digital-Eingänge (z.B. für den Anschluss von Impulsausgängen von Gas- und Wasserzählern), zwei Analog-Eingänge 4 bis 20 mA, einen Eingang für PT100-Temperaturfühler, einen potentialfreien Relaiskontakt (Ausgang) und einen Ausgang 0-10 V.


    Provider abhängig: Nein
    Web server: Ja
    Betriebsspannung: 24 - 24 V
    Versorgungsspannungsart: DC
    Leistungsaufnahme VA: 7 VA
    Mit LED Anzeige: Ja
    Breite in Teilungseinheiten: 6

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HTG411H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG