The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System
    • Zubehör für Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System
    • HTG445H
    EAN
    3250613138776
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Zubehör für Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System

    Temperatursensor PT100 mit Halterung HTG445H

    Preis
    73,10 €
    / Stück *
    73,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperatursensor PT100 mit Halterung

    HTG445H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • HTG411H

      Energiemonitoring-Server agardio.manager, REG, 6 PLE, Micro SD Karte

      2.822,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Fühlerart
      Tempe­ra­tur­fühler
    Kabel
    • Kabel­länge
      3 m
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 105 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edelstahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HTG445H
    PDF
    Hager RoHS Report HTG445H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HTG445H | Hager Deutschland

      Produktbild HTG445H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HTG445H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HTG445H

      Temperatursensor PT100 mit Halterung

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau | Hager Deutschland

      Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau

      Einfach mehr sehen (20DE0045)

      PDF
      1,71 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 38 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 38

      DIN VDE 0100-801: 2015-10 (16DE0118_01)

      PDF
      1,76 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTG911H - Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C
      HTG911H
      Spannungsversorgung 24 V DC 2, 5A 70°C
      Preis
      234,80 €
      / Stück *
      234,80 €
      / Stück *
    • 2
      SMC120R - Abschlusswiderstand für MODBUS RTU 120 Ohm
      SMC120R
      Abschlusswiderstand für MODBUS RTU 120 Ohm
      Preis
      12,30 €
      / Stück *
      12,30 €
      / Stück *
    • 3
      HTG485H - Modbus-Kabel 25 m
      HTG485H
      Modbus-Kabel 25 m
      Preis
      142,80 €
      / Stück *
      142,80 €
      / Stück *
    • 4
      HTG484H - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 5 m
      HTG484H
      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 5 m
      Preis
      50,10 €
      / Stück *
      50,10 €
      / Stück *
    • 5
      HTG480H - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0,2 m
      HTG480H
      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0, 2 m
      Preis
      27,30 €
      / Stück *
      27,30 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG