The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System
    • Zubehör für Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System
    • HTG469H
    EAN
    3250613138844
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    • Zubehör für Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System

    T RJ45 mit 1 Stecker und 2 Buchsenleisten HTG469H

    Preis
    25,10 €
    / Stück *
    25,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    T RJ45 mit 1 Stecker und 2 Buchsenleisten

    HTG469H

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp 1
      RJ45
    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Ja
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,09 m
    Funk­ti­onen
    • Mit Abschluss­wi­der­stand
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HTG469H
    PDF
    RoHS Report HTG469H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HTG469H | Hager Deutschland

      Produktbild HTG469H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HTG469H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HTG469H

      T RJ45 mit 1 Stecker und 2 Buchsenleisten

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau | Hager Deutschland

      Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau

      Einfach mehr sehen (20DE0045)

      PDF
      1,71 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 38 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 38

      DIN VDE 0100-801: 2015-10 (16DE0118_01)

      PDF
      1,76 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      273,05 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TG019 - KNX Systemleitung, Y(ST)Y, 2x2x0,8mm², Länge 500m
      TG019
      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 500m
      Preis
      739,50 €
      / Stück *
      739,50 €
      / Stück *
    • 2
      TG018 - KNX Systemleitung, Y(ST)Y, 2x2x0,8mm² ,Länge 100m
      TG018
      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 100m
      Preis
      147,50 €
      / Stück *
      147,50 €
      / Stück *
    • 3
      TGZ185 - KNX Systemleitung, J-H(St)Hh, 2x2x0,8mm², B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m
      TGZ185
      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m
      Preis
      1.130,50 €
      / Stück *
      1.130,50 €
      / Stück *
    • 4
      HTG468H - RJ45 zur Verdrahtung mit 2 Buchsen und Verdrahtung auf der anderen Seite
      HTG468H
      RJ45 zur Verdrahtung mit 2 Buchsen und Verdrahtung auf der anderen Seite
      Preis
      27,00 €
      / Stück *
      27,00 €
      / Stück *
    • 5
      HTG457H - Schnittstellenadapter USB zu Ethernet
      HTG457H
      Schnittstellenadapter USB zu Ethernet
      Preis
      161,90 €
      / Stück *
      161,90 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG