Fehlerstromschutz-Relais, FI-Relais 30mA -3A Typ B 1-Kanal HR551
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Reststromabgabe des Ringkorbs 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA
-
Ringkörper: Zulässige Überlastung30 kA/100 ms
-
Erforderliche Wandler für FehlerstromschutzJa
-
FehlerstromtypB
-
Differenzialschutzverzögerung0,1 s
-
Einstellbare ZeitverzögerungJa
-
Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender25 m und 50 m Twisted-Pair-Kabel
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HR551
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HR551
Fehlerstromschutz-Relais 30mA -3A Typ B 1-Kanal
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2025-12-09
PDF2,35 MB -
Handbuch
Handbuch de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH, pt-PT, es-ES 2023-11-20
PDF2,74 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-05-27
PDF245,76 kB
Ausschreibungstext
FI-Relais Typ B nach IEC 62020, IEC 60755, Direktauslösung oder verzögerter Auslösung (selektiv oder 0,02 bis 10 Sekunden), Hutschienenmontage, mit Empfindlichkeit 30 mA bis 3 A, 2 Wechselkontakt, mit digitaler Anzeige und Modbus RTU (RS-485) Schnittstelle. Anschluss der Differenzstromwandler erfolgt per RJ45-Stecker. Zwei Alarmschwellen (Vor-Alarm, Alarm bei Auslösung) konfigurierbar.
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1000 mA
3000 mA
Erforderliche Wandler für Fehlerstromschutz: Ja
Differenzialschutzverzögerung: 0,1 s
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HR551
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.