![](https://hager.com/de/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Wandler für FI-Relais HR Typ A rechteck 150x350mm HR832
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0
-
Schutzart IPIP41
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HR832
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für HR800, HR830 - FI-Wandler (Stand: 09.2011)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pt-PT 2020-01-01
PDF126,75 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Tipps de-DE 2020-02-13
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF14,11 MB -
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt en-GB 2020-01-01
PDF196,25 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-11-22
PDF145,54 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF943,64 kB
Ausschreibungstext
Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rechteckig, geschlossenen 150mm x 350mm (DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8).
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HR832
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.