Fehlerstromschutz-Relais 30mA ohne Zeitverzögerung Typ A HR500
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Reststromabgabe des Ringkorbs 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Ringkörper: Zulässige Überlastung30 kA/100 ms
-
Erforderliche Wandler für FehlerstromschutzJa
-
FehlerstromtypA
-
Differenzialschutzverzögerung0
-
Einstellbare ZeitverzögerungNein
-
Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender25 m und 50 m Twisted-Pair-Kabel
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HR500
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HR500
Fehlerstromschutz-Relais 30mA ohne Zeitverzögerung Typ A
PDF -
Montageanleitung
Betriebsanleitung für HR500 - Fehlerstromschutz-Relais 30/300mA ohne Zeitverzögerung (EN, Stand: 12.2011)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-01-01
PDF166,57 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Datenblatt
UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf
Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.
PDF95,85 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-11-22
PDF145,54 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF943,64 kB
Ausschreibungstext
FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 ohne Zeitverzögerung, Hutschienenmontage, mit fest eingestellter Empfindlichkeit 30 mA, Standardausgang 1 Wechselkontakt 5 A, mit Rückstelltaste.
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Erforderliche Wandler für Fehlerstromschutz: Ja
Differenzialschutzverzögerung: 0 s
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HR500
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.