![](https://hager.com/de/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
FI-Wandler Rund Öffnungsdurchmesser 35 mm für Relais HR551/HR554, RJ45-Buchse HR721
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe33 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0
-
Schutzart IPIP20
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HR721
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2024-04-30
PDF1,83 MBMontageanleitung fr-FR 2024-05-03
PDF1,74 MB -
Broschüre
news April 2024
Broschüre de-DE 2024-01-22
PDF10,54 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-05-27
PDF245,76 kB
Ausschreibungstext
Differenzstromwandler mit RJ45-Buchse zur Verbindung mit FI-Relais
Höhe: 33 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HR721
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.