Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x1000A HIC490G
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue380 - 415 V
-
Nennstrom1000 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung100 kA
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1658000 W
-
Polanzahl4
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HIC490G
-
Endverbraucher Kurzanleitung
Endverbraucher Kurzanleitung en-GB 2016-05-25
PDF2,29 MBEndverbraucher Kurzanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MBKurzanleitung - Lastumschalter mit Motorantrieb 800 A - 3200 A HIC4xxG
Endverbraucher Kurzanleitung de-DE 2016-05-25
PDF2,29 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF573,94 kBKonformitätserklärung 2024-10-21
PDF637,47 kB