The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Auto­ma­ti­scher Lastum­schalter bis 1600 A und Steu­e­rungs­re­lais
    • HIC420G
    EAN
    3250613131777
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Auto­ma­ti­scher Lastum­schalter bis 1600 A und Steu­e­rungs­re­lais

    Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x200A HIC420G

    Preis
    8.993,70 €
    / Stück *
    8.993,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x200A

    HIC420G

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • HZI410

      Spannungsabgriff für Lastumschalter HICxxxG/E 125/160/200A

      206,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      200 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      50 kA
    Leis­tung
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      131000 W
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Nein
    • Geeignet für Vertei­ler­einbau
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Monta­ge­platte
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Alarme, Elek­tri­sche Messung, Ein/aus-­Status
    • Daten­for­mate
      MODBUS (RTU)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Nein
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HIC420G | Hager Deutschland

      Produktbild HIC420G

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HIC420G | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HIC420G

      Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x200A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild QuickStart HIC4xxG 125-630A DE | Hager Deutschland

      QuickStart HIC4xxG 125-630A DE

      Montageanleitung de-DE 2021-09-02

      PDF
      4,23 MB
      Bild QuickStart HIC4xxG 125-630A EN | Hager Deutschland

      QuickStart HIC4xxG 125-630A EN

      Montageanleitung International 2021-09-02

      PDF
      3,75 MB
    • Endverbraucher Kurzanleitung

      Bild Endverbraucher Kurzanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Deutschland

      Endverbraucher Kurzanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HIC440G - Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x400A
      HIC440G
      Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x400A
      Preis
      12.206,00 €
      / Stück *
      12.206,00 €
      / Stück *
    • 2
      HIB425M - Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 250A
      HIB425M
      Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 250A
      Preis
      4.181,90 €
      / Stück *
      4.181,90 €
      / Stück *
    • 3
      HIC425G - Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x250A
      HIC425G
      Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x250A
      Preis
      9.454,00 €
      / Stück *
      9.454,00 €
      / Stück *
    • 4
      HIC412G - Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x125A
      HIC412G
      Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x125A
      Preis
      7.423,50 €
      / Stück *
      7.423,50 €
      / Stück *
    • 5
      HIC412A - Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 125A 400V
      HIC412A
      Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 125A 400V
      Preis
      3.602,40 €
      / Stück *
      3.602,40 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG