The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Last­trenn­schalter und -umschalter
  • Auto­ma­ti­scher Lastum­schalter bis 1600 A und Steu­e­rungs­re­lais
  • HIC412E
  • Auto­ma­ti­scher Lastum­schalter bis 1600 A und Steu­e­rungs­re­lais

Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x125A HIC412E

EAN
3250613131722
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H400
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
9.265,50 €
/ Stück *
9.265,50 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x125A

HIC412E

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
  • HZI410

    Spannungsabgriff für Lastumschalter HICxxxG/E 125/160/200A

    201,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    380 - 415 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    100 kA
Leis­tung
  • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
    82000 W
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja
  • Geeignet für Vertei­ler­einbau
    Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HIC412E | Hager Deutschland

    Produktbild HIC412E

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt HIC412E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HIC412E

    Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x125A

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild QuickStart HIC4xxE 125-630A DE | Hager Deutschland

    QuickStart HIC4xxE 125-630A DE

    Montageanleitung de-DE 2021-07-09

    PDF
    3,23 MB
    Bild QuickStart HIC4xxE 125-630A EN | Hager Deutschland

    QuickStart HIC4xxE 125-630A EN

    Montageanleitung International 2021-07-09

    PDF
    3,09 MB
  • Endverbraucher Kurzanleitung

    Bild Endverbraucher Kurzanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Deutschland

    Endverbraucher Kurzanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

    PDF
    5,28 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HIC408A - Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 80A 400V
    HIC408A
    Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 80A 400V
    Preis
    2.777,30 €
    / Stück *
    2.777,30 €
    / Stück *
  • 2
    HIC491E - Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x1250A
    HIC491E
    Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x1250A
    Preis
    25.431,30 €
    / Stück *
    25.431,30 €
    / Stück *
  • 3
    HIB440M - Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 400A
    HIB440M
    Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 400A
    Preis
    5.376,70 €
    / Stück *
    5.376,70 €
    / Stück *
  • 4
    HIC480G - Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x800A
    HIC480G
    Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x800A
    Preis
    19.680,70 €
    / Stück *
    19.680,70 €
    / Stück *
  • 5
    HIC492G - Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x1600A
    HIC492G
    Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x1600A
    Preis
    26.332,70 €
    / Stück *
    26.332,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x125A

Lastumschalter mit Motorantrieb für Generator/Netz nach DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1 zur Fernschaltung von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung zum Einbau in Verteilern. Der Umschalter bestehen aus zwei übereinander angeordnete Lasttrennschalter mit Verriegelung und Fernantrieb.
Funktion:
- 3 stabile Schaltstellungen (I-0-II) und das automatische Umschalten unter Last von einer Stellung zur anderen Sicherheitstrennung mit Schaltstellungsanzeige
- manueller Notschaltgriff
- großzügig dimensionierte Anschlussschienen, die den Einsatz von Verbindungsschienen ermöglichen
- integriertes Steuergerät zur automatischen Umschaltung
- Anwendung speziell für Netz/Generatorersatz
- Einsatz mit temporärer Unterbrechung der Lastversorgung, also nicht unterbrechungsfrei
- Funktionen für das Energiemanagement und eine Kommunikation.
Mit Bereitschaftsrelais mit ständiger Überwachung der Verfügbarkeit des Gerätes, integrierter Hilfsschalter (SÖ) für jede Schaltstelle und automatische oder manuelle Umschaltung wählbar.
Hinweis: Eine manuelle Verriegelung mit Vorhängeschloss ist möglich.

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
Nennstrom: 125 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 82000 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HIC412E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG