The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Auto­ma­ti­scher Lastum­schalter bis 1600 A und Steu­e­rungs­re­lais
    • HIC406A
    Der automatische Lastumschalter 4P 63A 400V verfügt über vier Pole und kann Lasten bis zu 63A handhaben. Ausgestattet mit einer Schaltstellungsanzeige ermöglicht er eine klare Erkennung der aktuellen Schaltzustände. Ideal für den Einsatz in Systemen, die eine kontinuierliche Stromversorgung erfordern, wie in kritischen Infrastrukturen. Bietet schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Stromquellen, um Ausfallzeiten zu minimieren.
    EAN
    3250613191221
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Auto­ma­ti­scher Lastum­schalter bis 1600 A und Steu­e­rungs­re­lais

    Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige, 4-polig, 63A, 400V HIC406A

    Preis
    2.658,50 €
    / Stück *
    2.658,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige, 4-polig, 63A, 400V

    HIC406A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • HZI400

      Überbrückungsschienen 2x4P 63-125A

      212,20 €  / Stück*
    • HZI230

      Einphasiger Spannungsabgriff

      85,60 €  / Stück*
    • HZI300

      Hilfskontakt HIC 1NO + 1NC , 20-160A

      184,10 €  / Stück*
    • HZI210

      Plombierbare Abdeckung für aut. Lastumschalter HIC*

      101,90 €  / Stück*
    • HZC218

      Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter 100-160A, 4polig

      48,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      50 kA
    Leis­tung
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      41000 W
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja
    • Geeignet für Vertei­ler­einbau
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene, Monta­ge­platte

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HIC406A
    PDF
    RoHS Report HIC406A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HIC406A | Hager Deutschland

      Produktbild HIC406A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HIC406A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HIC406A

      Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 63A 400V

      PDF
    • Betriebsanleitung

      Bild Betriebsanleitung International 2021-01-19 | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung International 2021-01-19

      PDF
      5,29 MB
      Bild Betriebsanleitung de-DE 2021-01-19 | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung de-DE 2021-01-19

      PDF
      5,30 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2020-04-14 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2020-04-14

      PDF
      1,89 MB
      Bild Montageanleitung für HIC4xxA - Lastumschalter, automatisch (DE, 2020-04) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HIC4xxA - Lastumschalter, automatisch (DE, 2020-04)

      Montageanleitung de-DE 2020-04-14

      PDF
      1,90 MB
      Bild Montageanleitung für HIC402A - Motorisierten Umschalter 4P 400V (DE-EN-FR, Stand: 06.2012) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HIC402A - Motorisierten Umschalter 4P 400V (DE-EN-FR, Stand: 06.2012)

      Montageanleitung International 2018-11-23

      PDF
      2,23 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HIC412A - Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 125A 400V
      HIC412A
      Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 125A 400V
      Preis
      3.602,40 €
      / Stück *
      3.602,40 €
      / Stück *
    • 2
      HIC416E - Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x160A
      HIC416E
      Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x160A
      Preis
      11.088,10 €
      / Stück *
      11.088,10 €
      / Stück *
    • 3
      HZI855 - ATS-Steuerung für alle Arten von Transferschaltgeräten (MCCB/ACB/Lastumschalter)
      HZI855
      ATS-Steuerung für alle Arten von Transferschaltgeräten (MCCB/ACB/Lastumschalter)
      Preis
      2.661,80 €
      / Stück *
      2.661,80 €
      / Stück *
    • 4
      HIC425G - Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x250A
      HIC425G
      Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x250A
      Preis
      9.454,00 €
      / Stück *
      9.454,00 €
      / Stück *
    • 5
      HIC480G - Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x800A
      HIC480G
      Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x800A
      Preis
      20.878,70 €
      / Stück *
      20.878,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 63A 400V

    Modularer automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige nach IEC 60947-3 und IEC 60947-6-1 schaltet zwischen Quelle 1 (z.B. Netzspannung) und Quelle 2 (z.B. Notstromversorgung) um. Bei Netzausfall übernehmen eine integrierte Steuerung die Notstromversorgung und bei Netzwiederkehr schaltet das Gerät automatisch zurück. Das DIN-Schienen Gerät mit eingebauter Vorhängeschlossfunktion wird über die Einspeisung selbstversorgt. Messgenauigkeit: Frequenz 1%, Spannung 1%. Schutzklasse: Klasse 1. Die Konfiguration erfolgt über 4 Potenziometer und DIP-Schalter auf der Frontseite des Gerätes. Umschalter gewährleisten: - Stabile Positionen (I - 0 - II), keine Beeinträchtigung durch typische Vibrationen und Stöße - Einfache Installation mit effektiver Ergonomie - Fenster mit Positionsanzeige I - 0 - II - Integrierte Schalterabschaltung. Hinweis: Zur Aufnahme bis zu 2 Hilfskontaktblöcke und 1 NOC Hilfskontakt (für jede Position I -0 - II).

    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
    Bemessungsstrom IN: 63 A
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 50 kA
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 41000 W

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: HIC406A
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG