Lasttrennschalter h3 x160 3 polig 125A CTC HCA125H
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar -
AOB MCCB Typ A-HI 1 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 3 Produkte verfügbar -
Handgriff für Schaltgeräte 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN125 A
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 609472 kA
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter4 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter4 - 70 mm²
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
AuslöseeinheitSchalter
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HCA125H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HCA125H
Lasttrennschalter h3 x160 3 polig 125A CTC
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-14
PDF180,02 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF256,12 kB
Ausschreibungstext
Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände.
Bemessungsstrom IN: 125 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 2 kA
Polanzahl: 3
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 4 - 95 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4 - 70 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HCA125H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.