The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter
    • HA366
    EAN
    3250613113162
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Last­trenn­schalter

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3P 2500A HA366

    Preis
    7.542,30 €
    / Stück *
    7.542,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3P 2500A

    HA366

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • HZ005

      Drehantrieb auf Tür 2000 bis 3200A

      259,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Polart
      3P
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      2500 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      2500 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      100 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      2500 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      50 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      2500 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      800 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      50 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      800 A
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      40 - 45 Nm
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      615 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      1645000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      720000 W
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2x 300 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2x 300 mm²

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA366
    PDF
    RoHS Report HA366
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HA366 | Hager Deutschland

      Produktbild HA366

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA366 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA366

      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3P 2500A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HA36xx, HA46xx - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 05.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HA36xx, HA46xx - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 05.2019)

      Montageanleitung International 2019-08-27

      PDF
      2,13 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HA464 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      HA464
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      Preis
      5.006,60 €
      / Stück *
      5.006,60 €
      / Stück *
    • 2
      HA358 - Lasttrennschalter, 3-polig, 630 A, mit Trennungsanzeige
      HA358
      Lasttrennschalter 3polig 630A mit Trennungsanzeige
      Preis
      979,40 €
      / Stück *
      979,40 €
      / Stück *
    • 3
      HA466 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2500A
      HA466
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2500A
      Preis
      9.028,50 €
      / Stück *
      9.028,50 €
      / Stück *
    • 4
      HA454 - Lasttrennschalter 4polig 250A mit Trennungsanzeige
      HA454
      Lasttrennschalter 4polig 250A mit Trennungsanzeige
      Preis
      554,80 €
      / Stück *
      554,80 €
      / Stück *
    • 5
      HA352 - Lasttrennschalter, 3-polig, 160 A, mit Trennungsanzeige
      HA352
      Lasttrennschalter 3polig 160A mit Trennungsanzeige
      Preis
      218,60 €
      / Stück *
      218,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3P 2500A

    Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Niederspannungsschaltanlagen.

    Zum Aufbau auf Montageplatte.

    Polanzahl: 3
    Bemessungsstrom IN: 2500 A
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Leistungsabgabe bei IN: 615 W

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: HA366
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG