The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter
    • HAE412
    EAN
    3250613140410
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Modu­lare Last­trenn­schalter
    • Last­trenn­schalter
    • Mehr sehen

    Lasttrennschalter 4polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte HAE412

    Preis
    210,00 €
    / Stück *
    210,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter 4polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte

    HAE412

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Schal­ter­achse 3 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Hilfs­schal­ter­block
    • Schal­ter­achse
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • HZC312

      Hilfskontakt 2 Schließer Lasttrennschalter 20-125A

      43,00 €  / Stück*
    • HZC311

      Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner für Lasttrennschalter 20-125A

      25,90 €  / Stück*
    • HZC114

      Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 150mm für Geräte 20-100A

      22,00 €  / Stück*
    • HZC116

      Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 320mm für Geräte 20-100A

      28,00 €  / Stück*
    • HZC115

      Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 200mm für Geräte 20-100A

      24,30 €  / Stück*
    • HZC218

      Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter 100-160A, 4polig

      48,00 €  / Stück*
    • HZC014

      Drehantrieb für Lasttrennschalter 100-160A

      43,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      125 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      125 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      125 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      125 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      125 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      125 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-3
      7 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      4 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      4 kA
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      70 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      4,60 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      18,40 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      82000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      56000 W
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Archi­tektur
    • Polart
      4P
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Kurzer Dreh­griff
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Hauptschalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      4 - 4,4 Nm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      7,71
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84 mm
    • Breite
      135 mm
    • Tiefe
      132 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HAE412
    PDF
    RoHS Report HAE412
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HAE412 | Hager Deutschland

      Produktbild HAE412

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HAE412 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HAE412

      Lasttrennschalter 4polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager Deutschland

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HA352 - Lasttrennschalter, 3-polig, 160 A, mit Trennungsanzeige
      HA352
      Lasttrennschalter 3polig 160A mit Trennungsanzeige
      Preis
      218,60 €
      / Stück *
      218,60 €
      / Stück *
    • 2
      HA466 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2500A
      HA466
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2500A
      Preis
      9.028,50 €
      / Stück *
      9.028,50 €
      / Stück *
    • 3
      HA464 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      HA464
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      Preis
      5.006,60 €
      / Stück *
      5.006,60 €
      / Stück *
    • 4
      HA358 - Lasttrennschalter, 3-polig, 630 A, mit Trennungsanzeige
      HA358
      Lasttrennschalter 3polig 630A mit Trennungsanzeige
      Preis
      979,40 €
      / Stück *
      979,40 €
      / Stück *
    • 5
      HA462 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A
      HA462
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A
      Preis
      3.925,00 €
      / Stück *
      3.925,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter 4polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte

    Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.

    Bemessungsstrom IN: 125 A
    Polart: 4P
    Verlustleistung pro Pol: 4,60 W
    Leistungsabgabe bei IN: 18,40 W
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 82000 W
    Motorantrieb optional: Nein
    Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
    Verriegelbar: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: HAE412
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG