The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • Gerä­te­ein­bau­do­sen, Rahmen­blende modular und Blen­den­zwi­schen­stück
  • GV1207035
  • Gerä­te­ein­bau­do­sen, Rahmen­blende modular und Blen­den­zwi­schen­stück

Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 120mm lichtgrau GV1207035

EAN
4012740874090
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T040
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
3,80 €
/ Stück *
3,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 120mm lichtgrau

GV1207035

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    10 mm
  • Ober­teil Breite
    120 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    Zwischen­stück
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
PDF
218,04 kB
Hager REACH declaration GV1207035
PDF
Hager RoHS Report GV1207035
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GV1207035 | Hager Deutschland

    Produktbild GV1207035

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt GV1207035 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GV1207035

    Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 120mm lichtgrau

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GR1202A9016 - Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß
    GR1202A9016
    Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß
    Preis
    9,00 €
    / Stück *
    9,00 €
    / Stück *
  • 2
    GV1209016 - Blendenzwischstück zu Oberteil 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
    GV1209016
    Blendenzwischstück zu Oberteil 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
    Preis
    3,80 €
    / Stück *
    3,80 €
    / Stück *
  • 3
    GR1200A7035 - Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, lichtgrau
    GR1200A7035
    Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, lichtgrau
    Preis
    6,90 €
    / Stück *
    6,90 €
    / Stück *
  • 4
    GR1202KA7035 - Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
    GR1202KA7035
    Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
    Preis
    9,00 €
    / Stück *
    9,00 €
    / Stück *
  • 5
    GR1200ALAN - Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, lack alu
    GR1200ALAN
    Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, lack alu
    Preis
    10,30 €
    / Stück *
    10,30 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 120mm lichtgrau

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar.

Länge: 10 mm
Oberteil Breite: 120 mm
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Zwischenstück
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GV1207035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG