The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör
  • GS20119016
  • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör

Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß GS20119016

Kanalsteckdose 2-fach, SCHUKO, erhöhter Berührungsschutz, 45 Grad Steckdosentopf, vorverdrahtet. Ermöglicht schnelle Montage durch Frontrastend-Technik und anreihbares 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss via Steckklemmen (1,5 - 2,5 mm²) oder verpolungssicheres System. Ideal für Brüstungskanäle.
EAN
4012740994804
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Preis
37,90 €
/ Stück *
37,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß

GS20119016

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • H-Ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Steck­ver­binder und Zubehör 3 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 10 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • H-Ver­teiler
  • Steck­ver­binder und Zubehör
  • G4773

    H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem

    9,30 €  / Stück*
  • G4703

    Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²

    5,40 €  / Stück*
  • G4713

    Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²

    5,40 €  / Stück*
  • G4700

    Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl

    28,60 €  / Stück*

Passend zu

  • GB080209016

    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß

    6,90 €  / Stück*
  • GB080207035

    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau

    6,90 €  / Stück*
  • GB080209011

    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz

    6,90 €  / Stück*
  • GB080203020

    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot

    6,90 €  / Stück*
  • GB08020LAN

    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu

    10,40 €  / Stück*
  • GB080219016

    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß

    10,40 €  / Stück*
  • GB080217035

    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr lichtgrau

    10,40 €  / Stück*
  • GB080219011

    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr graphitschwz

    10,40 €  / Stück*
  • GB080213020

    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr rot

    10,40 €  / Stück*
  • GB08021LAN

    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr alu

    15,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    120 mm
  • Tiefe
    54 mm
  • Anzahl Einheiten
    2
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
  • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
    1,5 - 2,5 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Gerä­te­ein­bau­kanal fron­tras­tend
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Anreihbar
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Ja
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
  • Vorbe­stückt mit
    2x Schu­ko­steck­dosen
Abde­ckung, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    Ohne Deckel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein
  • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
    Nein
Kenn­zeich­nung
  • Mit Aufdruck
    Nein
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Hager Geräte Steck­dose BRx

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration GS20119016
PDF
Hager RoHS Report GS20119016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GS20119016 | Hager Deutschland

    Produktbild GS20119016

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt GS20119016 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GS20119016

    Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für GD20xx, GD30xx, GDExx, GDH2xx, GE20xx, GS11xx, GS20xx, GS30xx - Steckdosen, Steckdosen + Schalter (Stand: 11.2012) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für GD20xx, GD30xx, GDExx, GDH2xx, GE20xx, GS11xx, GS20xx, GS30xx - Steckdosen, Steckdosen + Schalter (Stand: 11.2012)

    Bedienungsanleitung International 2012-11-19

    PDF
    1,33 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Produktinformation

    Bild Produktinformation de-DE 2023-06-15 | Hager Deutschland

    Produktinformation de-DE 2023-06-15

    PDF
    5,54 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2021-06-28 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2021-06-28

    PDF
    112,46 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-03 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-12-03

    PDF
    212,72 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    G4705 - Eingangsbuchse Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
    G4705
    Eingangsbuchse Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
    Preis
    9,10 €
    / Stück *
    9,10 €
    / Stück *
  • 2
    GV0809011 - Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm graphitschwarz
    GV0809011
    Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm graphitschwarz
    Preis
    2,85 €
    / Stück *
    2,85 €
    / Stück *
  • 3
    GV080LAN - Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu
    GV080LAN
    Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu
    Preis
    4,40 €
    / Stück *
    4,40 €
    / Stück *
  • 4
    GV0807035 - Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau
    GV0807035
    Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau
    Preis
    2,85 €
    / Stück *
    2,85 €
    / Stück *
  • 5
    G4715 - Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
    G4715
    Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
    Preis
    8,40 €
    / Stück *
    8,40 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.

Versorgungsspannungsart: AC
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Verkehrsweiß
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 9016
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Polyamid (PA)
Höhe: 50 mm
Breite: 120 mm
Tiefe: 54 mm
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Montage auf: Geräteeinbaukanal frontrastend
Montageart: Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Ja
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: 2x Schukosteckdosen
Deckelausführung: Ohne Deckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Aufdruck: Ohne Aufdruck

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GS20119016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG