Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau GV0807035
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteblende 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Länge10 mm
-
Oberteil Breite80 mm
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Zwischenstück
-
SchnittkaschierendNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Mit SchutzfolieNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GV0807035
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GV0807035
Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau
PDF
Ausschreibungstext
Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar.
Länge: 10 mm
Oberteil Breite: 80 mm
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Zwischenstück
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GV0807035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.