The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör
    • GS20119016
    Kanalsteckdose 2-fach, SCHUKO, erhöhter Berührungsschutz, 45 Grad Steckdosentopf, vorverdrahtet. Ermöglicht schnelle Montage durch Frontrastend-Technik und anreihbares 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss via Steckklemmen (1,5 - 2,5 mm²) oder verpolungssicheres System. Ideal für Brüstungskanäle.
    EAN
    4012740994804
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T020
    • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör

    Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß GS20119016

    Preis
    39,20 €
    / Stück *
    39,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Verkehrsweiß
    Graphitschwarz
    Graphitschwarz
    Minzgrün
    Minzgrün
    Verkehrsrot
    Verkehrsrot
    Verkehrsweiß
    Verkehrsweiß

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß

    GS20119016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • H-Ver­teiler 1 Produkte verfügbar
    • Steck­ver­binder und Zubehör 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 10 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • H-Ver­teiler
    • Steck­ver­binder und Zubehör
    • G4773

      H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem

      9,60 €  / Stück*
    • G4703

      Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²

      5,60 €  / Stück*
    • G4713

      Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²

      5,60 €  / Stück*
    • G4700

      Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl

      29,60 €  / Stück*

    Passend zu

    • GB080209016

      Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß

      7,10 €  / Stück*
    • GB080207035

      Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau

      7,10 €  / Stück*
    • GB080209011

      Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz

      7,10 €  / Stück*
    • GB080203020

      Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot

      7,10 €  / Stück*
    • GB08020LAN

      Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu

      10,80 €  / Stück*
    • GB080219016

      Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß

      10,80 €  / Stück*
    • GB080217035

      Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr lichtgrau

      10,80 €  / Stück*
    • GB080219011

      Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr graphitschwz

      10,80 €  / Stück*
    • GB080213020

      Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr rot

      10,80 €  / Stück*
    • GB08021LAN

      Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr alu

      16,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      120 mm
    • Tiefe
      54 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Wago Winsta
    • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
      1,5 - 2,5 mm²
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Gerä­te­ein­bau­kanal fron­tras­tend
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Anreihbar
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Ja
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Ja
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration GS20119016
    PDF
    RoHS Report GS20119016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GS20119016 | Hager Deutschland

      Produktbild GS20119016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GS20119016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GS20119016

      Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für GD20xx, GD30xx, GDExx, GDH2xx, GE20xx, GS11xx, GS20xx, GS30xx - Steckdosen, Steckdosen + Schalter (Stand: 11.2012) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GD20xx, GD30xx, GDExx, GDH2xx, GE20xx, GS11xx, GS20xx, GS30xx - Steckdosen, Steckdosen + Schalter (Stand: 11.2012)

      Bedienungsanleitung International 2012-11-19

      PDF
      1,33 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Produktinformation

      Bild Produktinformation de-DE 2023-06-15 | Hager Deutschland

      Produktinformation de-DE 2023-06-15

      PDF
      5,54 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2021-06-28 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2021-06-28

      PDF
      112,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      183,29 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      239,43 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GB10021K7035 - Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau
      GB10021K7035
      Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau
      Preis
      13,40 €
      / Stück *
      13,40 €
      / Stück *
    • 2
      GB120203020 - Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei rot
      GB120203020
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei rot
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *
    • 3
      GB12020LAN - Blende 2-fach Steckdose  zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei alu lackiert
      GB12020LAN
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei alu lackiert
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 4
      GB120207035 - Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
      GB120207035
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *
    • 5
      GB10021K3020 - Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei rot
      GB10021K3020
      Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei rot
      Preis
      13,40 €
      / Stück *
      13,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß

    Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.

    Versorgungsspannungsart: AC
    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Farbe: Verkehrsweiß
    Halogenfrei: Ja
    RAL Nummer: 9016
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Höhe: 50 mm
    Breite: 120 mm
    Tiefe: 54 mm
    Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
    Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
    Montage auf: Geräteeinbaukanal frontrastend
    Montageart: Anreihbar
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Verdrehter Zentraleinsatz: Ja
    Mit Klappdeckel: Nein
    Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Vorbestückt mit: 2x Schukosteckdosen
    Deckelausführung: Ohne Deckel
    Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: GS20119016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG