The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör
    • GB10021K7035
    EAN
    4012740842556
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T040
    • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör

    Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau GB10021K7035

    Preis
    13,40 €
    / Stück *
    13,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau

    GB10021K7035

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      152 mm
    • Ober­teil Breite
      100 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      48 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Blenden 2-fach
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GB10021K7035
    PDF
    RoHS Report GB10021K7035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GB10021K7035 | Hager Deutschland

      Produktbild GB10021K7035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GB10021K7035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GB10021K7035

      Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GB12020LAN - Blende 2-fach Steckdose  zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei alu lackiert
      GB12020LAN
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei alu lackiert
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 2
      GB120207035 - Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
      GB120207035
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *
    • 3
      GB120203020 - Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei rot
      GB120203020
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei rot
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *
    • 4
      GB120209016 - Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
      GB120209016
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *
    • 5
      GB10021K3020 - Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei rot
      GB10021K3020
      Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei rot
      Preis
      13,40 €
      / Stück *
      13,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau

    Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
    Steckdosenblende 2-fach für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 60mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil.
    Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Rahmenblende für Brüstungskanal.
    Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung.
    Zur Verwendung mit anreihbaren 2-fach Steckdosen, 1-fach Steckdosen mit Schalter oder 1-fach Steckdosen mit Überspannungsschutz Typ 3, für Brüstungskanäle, mit reduziertem Kombinationsabstand von 60mm.
    Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Steckdose, Kompatibel mit 9mm Beschriftungsbändern.

    Länge: 152 mm
    Oberteil Breite: 100 mm
    Durchmesser der Öffnung: 48 mm
    Anzahl Einheiten: 2
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Blenden 2-fach
    Schnittkaschierend: Ja
    Mit Beschriftungsfeld: Ja
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: GB10021K7035
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG