The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör
    • GS10017035
    Die SCHUKO Steckdose 1-fach von Wago Winsta in Lichtgrau eignet sich optimal für Brüstungskanäle. Mit Frontrastend-System für einfache und schnelle Installation. Die Steckdose ist für Wechselstrom ausgelegt und erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß VDE. Ideal für den Einsatz in Büroumgebungen und gewerblichen Räumen.
    EAN
    4012740987400
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T020
    • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör

    SCHUKO Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend lichtgrau für Brüstungskanäle GS10017035

    Preis
    24,40 €
    / Stück *
    24,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    SCHUKO Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend lichtgrau für Brüstungskanäle

    GS10017035

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    GR0802A7035
    GR0802A7035
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
    7,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    G4703
    G4703
    Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
    5,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • H-Ver­teiler 1 Produkte verfügbar
    • Anschluss-/­Ver­bin­dungs­lei­tung 8 Produkte verfügbar
    • Gerä­te­blende 1 Produkte verfügbar
    • Steck­ver­binder und Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • H-Ver­teiler
    • Anschluss-/­Ver­bin­dungs­lei­tung
    • Gerä­te­blende
    • Steck­ver­binder und Zubehör
    • G4773

      H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem

      9,60 €  / Stück*
    • GKWAD03006

      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz

      10,80 €  / Stück*
    • GKWAD03015

      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz

      18,00 €  / Stück*
    • GKWAD03025

      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz

      22,30 €  / Stück*
    • GKWAD03050

      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz

      29,00 €  / Stück*
    • GKWAD13006

      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz

      20,20 €  / Stück*
    • GKWAD13015

      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz

      33,90 €  / Stück*
    • GKWAD13025

      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

      42,30 €  / Stück*
    • GKWAD13050

      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz

      55,00 €  / Stück*
    • GR0800A7035

      Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lichtgrau

      5,40 €  / Stück*
    • G4713

      Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²

      5,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      118 mm
    • Tiefe
      51 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe
      51 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Wago Winsta
    • Leiter­quer­schnitt
      1,5 - 2,5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
      1,5-2,5 mm²
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Gerä­te­ein­bau­kanal fron­tras­tend
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Draht­an­schluss
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    • Monta­geart
      Direkt­mon­tage
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      Wago Winsta
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Vorbe­stückt mit
      Steck­dose
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration GS10017035
    PDF
    RoHS Report GS10017035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GS10017035 | Hager Deutschland

      Produktbild GS10017035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GS10017035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GS10017035

      Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend lichtgrau

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Mounting instructions GS100xx | Hager Deutschland

      Mounting instructions GS100xx

      Bedienungsanleitung de-DE, nl-NL, es-ES, en-GB, fr-FR 2023-10-25

      PDF
      3,84 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-02-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-02-22

      PDF
      171,61 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      148,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GB12020LAN - Blende 2-fach Steckdose  zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei alu lackiert
      GB12020LAN
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei alu lackiert
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 2
      GB120207035 - Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
      GB120207035
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *
    • 3
      GB120203020 - Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei rot
      GB120203020
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei rot
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *
    • 4
      GB120209016 - Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
      GB120209016
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *
    • 5
      GB10021K7035 - Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau
      GB10021K7035
      Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau
      Preis
      13,40 €
      / Stück *
      13,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend lichtgrau

    Steckdose 1-fach für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, erhöhter Berührungsschutz, 0° Steckdosenwinkel, Vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55x55mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
    Steckdose 1-fach für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, erhöhter Berührungsschutz, 0° Steckdosenwinkel,
    Vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder.
    Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55x55mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.

    Nennspannung: 250 V
    Versorgungsspannungsart: AC
    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Halogenfrei: Ja
    RAL Nummer: 7035
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Höhe: 50 mm
    Breite: 118 mm
    Tiefe: 51 mm
    Einbautiefe: 51 mm
    Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
    Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
    Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5-2,5 mm²
    Montage auf: Geräteeinbaukanal frontrastend
    Anschlussart: Drahtanschluss
    Montageart: Direktmontage
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
    Mit Klappdeckel: Nein
    Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Vorbestückt mit: Steckdose
    Deckelausführung: Ohne Deckel
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GS10017035
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG