The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­ein­bau­do­sen, Rahmen­blende modular und Blen­den­zwi­schen­stück
    • GR1200B9016
    EAN
    4012740993296
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T040
    • Gerä­te­ein­bau­do­sen, Rahmen­blende modular und Blen­den­zwi­schen­stück
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 50 x 50 mm
    • Mehr sehen

    Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß GR1200B9016

    Preis
    7,10 €
    / Stück *
    7,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß

    GR1200B9016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose 4 Produkte verfügbar
    • Über­span­nungs­-­Schutz­ein­rich­tung 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose
    • Über­span­nungs­-­Schutz­ein­rich­tung
    • GLT5000

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular

      6,50 €  / Stück*
    • GLT5010

      Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular

      7,60 €  / Stück*
    • GLT4001

      Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular

      7,60 €  / Stück*
    • GLT1511

      Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular

      6,90 €  / Stück*
    • G3133

      Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei C-Profil Einbau

      152,70 €  / Stück*
    • G3134

      Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei frontrastend

      152,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      103 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      50 mm
    • Breite der Öffnung
      50 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentralscheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GR1200B9016
    PDF
    Hager RoHS Report GR1200B9016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GR1200B9016 | Hager Deutschland

      Produktbild GR1200B9016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GR1200B9016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GR1200B9016

      Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GR1202KB7035 - Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
      GR1202KB7035
      Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
      Preis
      9,30 €
      / Stück *
      9,30 €
      / Stück *
    • 2
      GR0802BLAN - Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
      GR0802BLAN
      Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
      Preis
      11,60 €
      / Stück *
      11,60 €
      / Stück *
    • 3
      GR1200KB7035 - Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau
      GR1200KB7035
      Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau
      Preis
      7,10 €
      / Stück *
      7,10 €
      / Stück *
    • 4
      GR1000KB7035 - Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, lichtgrau
      GR1000KB7035
      Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, lichtgrau
      Preis
      6,30 €
      / Stück *
      6,30 €
      / Stück *
    • 5
      GR0800B7035 - Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, lichtgrau
      GR0800B7035
      Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, lichtgrau
      Preis
      5,40 €
      / Stück *
      5,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß

    Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal.

    Länge: 103 mm
    Oberteil Breite: 120 mm
    Durchmesser der Öffnung: 0 mm
    Höhe der Öffnung: 50 mm
    Breite der Öffnung: 50 mm
    Anzahl Einheiten: 1
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
    Schnittkaschierend: Ja
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: GR1200B9016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG