Kabel Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, gs • GKWAD13025 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör
  • GKWAD13025

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

GKWAD13025

  • Anschluss­zu­behör
  • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz GKWAD13025

EAN
4012740986854
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
40,30 €
/ Stück *
40,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Span­nung
  • Max. Betriebss­pan­nung
    250 V
  • Nenn­span­nung
    230 - 250 V
  • Bemes­sungs­stoß­span­nung
    4 kV
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    20 A
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    10 mm
  • Kabel­länge
    2,5 m
  • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
    70 °C
Abmes­sungen
  • Länge
    2500 mm
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Dräh­te/A­dern
    3
Ausstat­tung
  • Mecha­ni­sche Kodie­rung
    Ja
  • Ausfüh­rung Seite 1 Kabel
    Buchse
  • Ausfüh­rung Seite 2 Kabel
    Stecker
  • Kabelart
    H05Z1Z1-F
Einsatz­be­din­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Farbe Kontaktein­satz
    Weiß
Leis­tung
  • Brand­last
    1,31 kWh
Wider­stand
  • Kontakt­wi­der­stand
    1 mΩ

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration GKWAD13025 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GKWAD13025 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GKWAD13025 | Hager Deutschland

    Produktbild GKWAD13025

  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktzertifikat

    Bild Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A | Hager Deutschland

    Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A

    Produktzertifikat International 2020-04-06

    PDF
    105,55 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    G4700 - Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
    G4700
    Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
    Preis
    28,20 €
    / Stück *
    28,20 €
    / Stück *
  • 2
    G4703 - Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5 mm²
    G4703
    Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
    Preis
    5,30 €
    / Stück *
    5,30 €
    / Stück *
  • 3
    G4713 - Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5 mm²
    G4713
    Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
    Preis
    5,30 €
    / Stück *
    5,30 €
    / Stück *
  • 4
    G4773 - H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem
    G4773
    H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem
    Preis
    9,20 €
    / Stück *
    9,20 €
    / Stück *
  • 5
    G8310 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP  AWG27/7 500MHz halogenfrei 1,5m
    G8310
    Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 1, 5m
    Preis
    13,80 €
    / Stück *
    13,80 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.

Polanzahl: 3
Max. Betriebsspannung: 250 V
Nennspannung: 230 - 250 V
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Nennstrom: 20 A
Kabeldurchmesser: 10 mm
Kabellänge: 2,5 m
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anzahl der Drähte/Adern: 3
Verriegelbar: Ja
Mechanische Kodierung: Ja
Ausführung Seite 1 Kabel: Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel: Stecker
Kabelart: H05Z1Z1-F
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
Farbe: Schwarz
Farbe Kontakteinsatz: Weiß
Brandlast: 1,31 kWh
Kontaktwiderstand: 1 mΩ
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GKWAD13025
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG