Kleinverteiler für BR-Kanal OT80 bestückt mit 1x ADA516D, Winsta, Frontrastend GKEV03SET12
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
H-Verteiler 6 Produkte verfügbar -
Anschluss-/Verbindungsleitung 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Polanzahl2
-
Absicherung Hauptschalter als EinspeisegerätNein
-
ÜberspannungsschutzNein
-
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD0
-
Anzahl Module3
-
Nennspannung230-230 V
-
Bemessungsstrom IN25 A
-
Tiefe60 mm
-
Innentiefe56 mm
-
Höhe218 mm
-
Breite58 mm
-
Breite in Teilungseinheiten3
-
Materialdicke Seitenwand1,5 mm
-
VerriegelbarJa
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
RAL Nummer7035
-
FarbeGrau
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen0
-
Abgriffe je Phase1
-
Anzahl der FI-Schalter Typ A0
-
Anzahl der FI-Schalter im Verteiler0
-
Anzahl der Gruppen1
-
Anzahl der Lichtgruppen0
-
Anzahl Reihen1
-
Mit EnergiezählerNein
-
Anzahl der Schienen0
-
Erweiterung möglichNein
-
Mit KlingeltransformatorNein
-
Mit SteckdoseNein
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2XC
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA0
-
Herdanschlussgruppe geeignet als StarkstromgruppeNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GKEV03SET12
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GKEV03SET12
Kleinverteiler für BR-Kanal OT80 bestückt mit 1x ADA516D, Winsta, Frontrastend
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2025-10-31
PDF4,59 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF301,15 kB
Ausschreibungstext
Kleinverteiler für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, Schutzart IP2xC, 3 Platzeinheiten, modular anreihbar mit Steckdosen für Brüstungskanal.
Vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3-polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder. Vorbestückt mit Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO).
Zur Verwendung mit Blende für Kleinverteiler für Brüstungskanal mit 3 Platzeinheiten und integriertem Beschriftungsfeld.
Kleinverteiler für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, Schutzart IP2xC, 3 Platzeinheiten, modular anreihbar mit Steckdosen für Brüstungskanal.
Vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder.
Vorbestückt mit Fehlerstrom-Leitunsschutzschalter FI-LS (RCBO).
Zur Verwendung mit Blende für Kleinverteiler für Brüstungskanal mit 3 Platzeinheiten und integriertem Beschriftungsfeld.
Montage auf: Geräteeinbaukanal
Anzahl Module: 3
Höhe: 218 mm
Breite: 58 mm
Tiefe: 60 mm
Werkstoff: Polyamid (PA)
IP-Klasse (Ingress Protection): IP2XC
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GKEV03SET12
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.