The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
    • Klemm­dose
    • GBKEV080019011
    EAN
    4012740002806
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T020
    • Klemm­dose
    • Kanal­ein­bau­ver­teiler
    • Mehr sehen

    Modularblende GKEV03, OT80, Blind und Beschriftungsfeld, gschwarz GBKEV080019011

    Preis
    12,70 €
    / Stück *
    12,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Modularblende GKEV03, OT80, Blind und Beschriftungsfeld, gschwarz

    GBKEV080019011

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    GKEV03WK02
    GKEV03WK02
    Abzweigdose für Brüstungskanäle 2x 5G10mm² + 1x5G4mm² Frontrastend
    96,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • GKEV03WK02

      Abzweigdose für Brüstungskanäle 2x 5G10mm² + 1x5G4mm² Frontrastend

      96,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      268 mm
    • Länge
      0
    • Ober­teil Breite
      80 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      0
    • Breite der Öffnung
      0
    • Eckra­dius der Öffnung
      0
    • Anzahl Einheiten
      0
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Auto­ma­ten­-Ein­bau­einheit, 3-fach
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Graphitschwarz
    • RAL Nummer
      9011
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Trunking distributor empty (English)
    PDF
    788,17 kB
    REACH declaration GBKEV080019011
    PDF
    RoHS Report GBKEV080019011
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GBKEV080019011 | Hager Deutschland

      Produktbild GBKEV080019011

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GBKEV080019011 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GBKEV080019011

      Modularblende GKEV03, OT80, Blind und Beschriftungsfeld, gschwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2025-10-31 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2025-10-31

      PDF
      4,59 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,15 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRA65170AB9016 - Brüstungskanal-Unterteil BRA65170B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      BRA65170AB9016
      Brüstungskanal-Unterteil BRA65170B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      Preis
      195,70 €
      / Stück *
      195,70 €
      / Stück *
    • 2
      BRA65210AB9016 - Brüstungskanal-Unterteil BRS65210B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      BRA65210AB9016
      Brüstungskanal-Unterteil BRS65210B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      Preis
      227,70 €
      / Stück *
      227,70 €
      / Stück *
    • 3
      BRS65170AB9016 - Brüstungskanal-Unterteil BRS65170B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      BRS65170AB9016
      Brüstungskanal-Unterteil BRS65170B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      Preis
      138,30 €
      / Stück *
      138,30 €
      / Stück *
    • 4
      BRA65170ABELN - Brüstungskanal-Unterteil BRA65170B mit Ausschnitt für GKEV12, aluminium
      BRA65170ABELN
      Brüstungskanal-Unterteil BRA65170B mit Ausschnitt für GKEV12, aluminium
      Preis
      187,30 €
      / Stück *
      187,30 €
      / Stück *
    • 5
      BRS65170A9016 - Brüstungskanal-Unterteil BRS65170 mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      BRS65170A9016
      Brüstungskanal-Unterteil BRS65170 mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      Preis
      138,30 €
      / Stück *
      138,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Modularblende GKEV03, OT80, Blind und Beschriftungsfeld, gschwarz

    Blindlende für Brüstungskanal mit Oberteilbreite 80mm, modular anreihbar, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil.

    Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit Abzweigdose für Brüstungskanäle mit 2 Leitungen 5G10mm².

    Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am Kleinverteiler, kompatibel mit 9mm Beschriftungsbändern.
    Blindlende für Brüstungskanal mit Oberteilbreite 80mm, modular anreihbar, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil.
    Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung.
    Zur Verwendung mit Abzweigdose für Brüstungskanal mit 2 Leitungen 5G10mm².
    Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am Kleinverteiler, Kompatibel mit 9mm Beschriftungsbändern.

    Breite: 268 mm
    Länge: 0 mm
    Oberteil Breite: 80 mm
    Durchmesser der Öffnung: 0 mm
    Höhe der Öffnung: 0 mm
    Breite der Öffnung: 0 mm
    Eckradius der Öffnung: 0 mm
    Anzahl Einheiten: 0
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Automaten-Einbaueinheit, 3-fach
    Schnittkaschierend: Ja
    Mit Beschriftungsfeld: Ja
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Graphitschwarz
    RAL Nummer: 9011

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: GBKEV080019011
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG