Abzweigdose für Brüstungskanäle 2x 5G10mm² + 1x5G4mm² Frontrastend GKEV03WK02
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitOhne Geräteeinbaumöglichkeit
-
Ausführung der DoseGeschlossen
-
Anschluss-/SteckertypOhne
-
Anzahl Einheiten3
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GKEV03WK02
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GKEV03WK02
Abzweigdose für Brüstungskanäle 2x 5G10mm² + 1x5G4mm² Frontrastend
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2025-10-31
PDF4,59 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-09-08
PDF268,48 kB