Leitungseinführung, für U84LU, Adapter zum verbinden an FT Schrank FZ420

42,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    120 mm
  • Breite
    232 mm
  • Tiefe
    17 mm
Ausstat­tung
  • Einfüh­rungs­flansch Kate­gorie
    Blind
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Leitungseinführung, für U84LU, Adapter zum verbinden an FT Schrank

Flanschplatte für Kabelanschlusskasten und als Verbindung zu IP54-Schrank FA/FT.

Höhe: 120 mm
Breite: 232 mm
Tiefe: 17 mm
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ420
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.