Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten mit Hutschiene für Klemmen FZ374

45,80 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    120 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    10 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten mit Hutschiene für Klemmen

Montageplatte zum Einbau in passenden Anschlusskasten und Hutschiene.

Höhe: 120 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 10 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ374
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.