The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • FZ336XGR
    EAN
    7611919383868
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H104
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke

    Stahlblechtür für ASV mit Verschluss IP41 800x2200 RAL7035 FZ336XGR

    Preis
    640,80 €
    / Stück *
    640,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stahlblechtür für ASV mit Verschluss IP41 800x2200 RAL7035

    FZ336XGR

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Plan­ta­sche 4 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Plan­ta­sche
    • FZ757M

      Plantasche magnetisch DIN A4

      16,30 €  / Stück*
    • FZ757A5

      Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,90 €  / Stück*
    • FZ757A4

      Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,10 €  / Stück*
    • FZ795XW

      Plantasche klein für Anreihstandverteiler für Türbreite >500mm

      55,40 €  / Stück*

    Passend zu

    • FG33WE

      Anreihstandverteiler IP41 850x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

      2.087,30 €  / Stück*
    • FG33XE

      Anreihstandverteiler IP41 850x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

      2.136,86 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      2096 mm
    • Breite
      795 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    • Schlie­ßungstyp
      Schloss mit Schlüssel, Mit Schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration FZ336XGR
    PDF
    RoHS Report FZ336XGR
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ336XGR | Hager Deutschland

      Produktbild FZ336XGR

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ336XGR | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ336XGR

      Stahlblechtür für ASV mit Verschluss IP41 800x2200 RAL7035

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ164N - Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm
      FZ164N
      Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm
      Preis
      700,20 €
      / Set *
      700,20 €
      / Set *
    • 2
      FZ106N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
      FZ106N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
      Preis
      318,70 €
      / Stück *
      318,70 €
      / Stück *
    • 3
      FZ104N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
      FZ104N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
      Preis
      269,90 €
      / Stück *
      269,90 €
      / Stück *
    • 4
      FZ102N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
      FZ102N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
      Preis
      361,40 €
      / Stück *
      361,40 €
      / Stück *
    • 5
      FZ801B - Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
      FZ801B
      Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
      Preis
      47,20 €
      / Stück *
      47,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG