Feldvert. UP 36PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm FWU31A

EAN
3250612739806
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H142
449,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ober­teil für Leitungs­füh­rungs­kanal 3 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 7 Produkte verfügbar
  • Venti­lator für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Abschot­tung 3 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 43 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    2
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Unter­putz, Hohl­wand
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    3
  • Anzahl Reihen
    3
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    36
Abmes­sungen
  • Höhe
    553 mm
  • Breite
    353 mm
  • Tiefe
    125 mm
  • Einbau­höhe
    502 mm
  • Einbaubreite
    310 mm
  • Einbau­tiefe
    112 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK09
  • Schutzart IP
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Feldvert. UP 36PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm

Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen (SKII) aus Kunststoff, ohne QuickConnect-Klemmblöcke. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zweitüriger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.

Montage auf: Unterputz
Hohlwand
Anzahl der Schienen: 3
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 36
Höhe: 553 mm
Breite: 353 mm
Tiefe: 125 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK09
Schutzart IP: IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWU31A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.