The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • FW53US2
    EAN
    3250612737369
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    UP-Feldverteiler,Hutschiene,IP30,SKII,180PLE,Nischenmaße (HxBxT):802x805x110mm FW53US2

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    FWU53S

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Feldverteiler,Hutschiene,IP30,SKII,180PLE,Nischenmaße (HxBxT):802x805x110mm

    FW53US2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (27)
    • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 8 Produkte verfügbar
    • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar
    • DIN Hutschiene 1 Produkte verfügbar
    • Ober­teil für Leitungs­füh­rungs­kanal 2 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • DIN Hutschiene
    • Ober­teil für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Gängiges Zubehör
    • Abdeck­strei­fen­/-leiste
    • Schließ­system
    • Zubehör
    • Lack­stift
    • Plan­ta­sche
    • Venti­lator für Gehäuse
    • US13A1

      Berührungsschutzabdeckung universN 150x750mm geschlossen

      85,30 €  / Stück*
    • US12A1

      Berührungsschutzabdeckung universN 150x500mm geschlossen

      44,20 €  / Stück*
    • US11A1

      Berührungsschutzabdeckung universN 150x250mm geschlossen

      34,90 €  / Stück*
    • US21A1

      Berührungsschutzabdeckung universN 300x250mm geschlossen

      39,90 €  / Stück*
    • US22A1

      Berührungsschutzabdeckung universN 300x500mm geschlossen

      50,40 €  / Stück*
    • US23A1

      Berührungsschutzabdeckung universN 300x750mm geschlossen

      128,00 €  / Stück*
    • US11A3

      Berührungsschutzabdeckung, universN, 150x250mm, 1x 12PLE, Schlitz asymetrisch

      40,00 €  / Stück*
    • US21A3

      Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, 2x 12PLE, Schlitzabstand 125mm

      47,00 €  / Stück*
    • FZ010FT

      Tür, univers FW, rechts, transparent, RAL 9010, für Schrank IP30 800x550mm

      321,30 €  / Stück*
    • ZZ41FWB

      Adapter set univers FW, für univers Innenausbausystem

      21,30 €  / Stück*
    • FWU00P1

      Leitungseinführungsschieber für Feldverteiler Unterputz FWU

      17,30 €  / Stück*
    • FWU00F1

      Verbindungssatz univers FW Schränke, waagerecht oder senkrecht

      52,70 €  / Stück*
    • FZ850F

      Satz Kabelabfangschienen univers FW, 1-feldrig, mit 2 Schienen aus Stahl

      54,00 €  / Stück*
    • FD00P6

      Kit, NewVegaD, universFW, mit M40 Rundflansch für FD..., FWU…

      27,50 €  / Stück*
    • FZ277

      Leitungseinführungsschieber, univers, Feldverteiler Unterputz

      20,30 €  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      5,30 €  / Stück*
    • FZ597N

      Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

      24,70 €  / Stück*
    • FZ821N

      Schließung, univers, Vierkant8mm mit Plombierdeckel, f.Schrank IP44, mit 1 Schlüssel

      33,10 €  / Stück*
    • FZ822N

      Schließung, univers, Vierkant7mm mit Plombierdeckel, f.Schrank IP44, mit 1 Schlüssel

      33,10 €  / Stück*
    • FZ823N

      Schließung, univers, Kunststoff Schlitz mit Plombierdeckel für Schrank IP44

      22,30 €  / Stück*
    • FZ824N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.1242E m.Plombierdeckel und 2 Schlüsseln

      55,00 €  / Stück*
    • FZ276

      Hohlwandset, 4-teilig, für Feldverteiler Unterputz

      37,40 €  / Stück*
    • FZ279

      Tiefeneinstellung, univers, Feldverteiler Unterputz, über 12mm bis max. 32mm

      14,50 €  / Stück*
    • FZ791N

      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

      16,80 €  / Stück*
    • FZ707

      Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

      35,40 €  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      4,50 €  / Stück*
    • FD00P5

      Kit, NewVegaD, universFW, mit 2 Belüftungsplatten für FD..., FWU…

      21,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      6
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Unter­putz, Hohl­wand
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      15
    • Anzahl Reihen
      5
    • Anzahl Felder
      3
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      180
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      800 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      110 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      36
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK09
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FW53US2 | Hager Deutschland

      Produktbild FW53US2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FW53US2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FW53US2

      UP-Feldverteiler,Hutschiene,IP30,SKII,180PLE,Nischenmaße (HxBxT):802x805x110mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

      Montageanleitung für QC-Steckklemme

      PE/N-Klemme

      PDF
      673,51 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)

      QuickConnect PE/N-Klemme

      PDF
      608,90 kB
      Bild Montageanleitung für FWxx - Feldverteiler UP, Mauerkasten (Stand: 02.2012) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWxx - Feldverteiler UP, Mauerkasten (Stand: 02.2012)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,55 MB
      Bild Montageanleitung für FWxx - Feldverteiler UP, Mauerkasten (Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWxx - Feldverteiler UP, Mauerkasten (Stand: 10.2017)

      Montageanleitung International 2017-10-12

      PDF
      6,97 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG