Auslauf

Schrank, univers, IP54, SK II, H500 x B800 x T275, 108 PLE FT33S

EAN
3250612701193
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.FR33S

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rangier­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
  • Durch­füh­rungs­tülle 2 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 2 Produkte verfügbar
  • Kabel­ver­schrau­bung 7 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    500 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    275 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schlie­ßungstyp
    3-Punkt Schloss
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl Reihen
    9
Werk­stoff
  • Farbe
    Kiesel­grau
  • RAL Nummer
    7032
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.