The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • FT23T

Schrank, univers, IP54, SK I, H350 x B800 x T275, 72 PLE, ESSO FT23T

EAN
3250612702367
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Schrank, univers, IP54, SK I, H350 x B800 x T275, 72 PLE, ESSO

FT23T

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (26)
    • Kabel­ver­schrau­bung 7 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Durch­füh­rungs­tülle 3 Produkte verfügbar
    • Schrank­ver­bin­dungen 2 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kabel­ver­schrau­bung
    • Plan­ta­sche
    • Durch­füh­rungs­tülle
    • Schrank­ver­bin­dungen
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Schließ­system
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Erdung und Blitz­schutz
    • Erdungs­schiene für Verteiler
    • Einsatz für Schließ­system
    • VZ050M

      Kabelverschraubung, univers, IP65 M50, Kunststoff

      21,90 €  / Stück*
    • VZ063M

      Kabelverschraubung, univers, IP65 M63, Kunststoff

      26,60 €  / Stück*
    • VZ016M

      Kabelverschraubung, vector, IP65, M16, Kunststoff

      3,01 €  / Stück*
    • VZ020M

      Kabelverschraubung, vector, IP65, M20, Kunststoff

      4,40 €  / Stück*
    • VZ025M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M25, Kunststoff

      7,81 €  / Stück*
    • VZ032M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M32, Kunststoff

      11,60 €  / Stück*
    • VZ040M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff

      19,30 €  / Stück*
    • FZ795D

      Plantasche, Stahlblech, selbstklebend, für Schränke FA/FT/FG

      55,40 €  / Stück*
    • FZ413M

      Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm

      50,10 €  / Stück*
    • FZ415N

      Kabeleinführung, univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm, Blech

      130,00 €  / Stück*
    • FZ413N

      Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm

      52,20 €  / Stück*
    • FZ738

      Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel

      18,80 €  / Stück*
    • FZ718

      Verbindungssatz, univers, SK gleich, für IP54, 3-feldig

      52,80 €  / Stück*
    • FZ406M

      Leitungseinführung, univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraub., IP55

      30,20 €  / Stück*
    • FZ404

      Leitungseinführung, univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen

      31,20 €  / Stück*
    • FZ402

      Leitungseinführung, univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen

      48,90 €  / Stück*
    • FZ407M

      Leitungseinführung, univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraub., IP55

      30,20 €  / Stück*
    • FZ408M

      Leitungseinführung, univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen

      30,20 €  / Stück*
    • FZ415S

      Kabeleinführung, univers, Kunststoff, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK II

      178,30 €  / Stück*
    • FZ502

      Schließung, univers, Dreikantverschluß 7mm, mit 1 Schlüssel

      10,50 €  / Stück*
    • FZ501

      Schließung, univers, Doppelbart 3mm, mit 1 Schlüssel

      10,50 €  / Stück*
    • FZ534

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff

      92,40 €  / Stück*
    • UZ012

      Erdungsleitung, universN, 25mm², Länge = 550 mm

      28,10 €  / Stück*
    • UZ020

      Erdungsschiene, univers, Cu 20 x 5 mm, 2-feldig

      105,80 €  / Stück*
    • UZ010

      Erdungsschiene, universN, Cu 20 x 5 mm, 1-feldig

      66,40 €  / Stück*
    • FZ503

      Schließung, univers, Vierkantverschluß 7mm, mit 1 Schlüssel,

      10,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      350 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      275 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      1,5 mm
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • Schlie­ßungstyp
      3-Punkt Schloss
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      1
    • Anzahl Reihen
      6
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      630 A

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FT23T | Hager Deutschland

      Produktbild FT23T

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FT23T | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FT23T

      Schrank, univers, IP54, SK I, H350 x B800 x T275, 72 PLE, ESSO

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG