Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 600 x 300mm, Polyester FL32S

EAN
3250612550227
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H101
979,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Sockel­leisten 1 Produkte verfügbar
  • Lack­stift 1 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 2 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Dicht­hülle für Kabel­ver­schrau­bung 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 25 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    550 mm
  • Breite
    600 mm
  • Tiefe
    300 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    2 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP65
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schlie­ßungstyp
    3-Punkt Schloss, 4-Kant 8 mm, Schloss mit Schlüssel
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
  • Anzahl Reihen
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 600 x 300mm, Polyester

Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630 A, 3AC 690 V 50 Hz. Schutzart IP65, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach IEC 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus glasfaserverstärktem Polyester, UV-beständig, Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig.
Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Bei der Installation im Freien sind zusätzliche Anforderungen zu beachten.

Höhe: 550 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 300 mm
Schutzart IP: IP65
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: 3-Punkt Schloss
4-Kant 8 mm
Schloss mit Schlüssel
Anzahl Felder: 2
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL32S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.