Sockel, orion plus, 150x600x300mm, für Schrank Stahlblech FL960A

EAN
3250610673300
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H130
239,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    150 mm
  • Breite
    600 mm
  • Tiefe
    300 mm
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Sockel, orion plus, 150x600x300mm, für Schrank Stahlblech

Sockelleiste passend zu Wandschrank IP65. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dicken Stahlbleche, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.

Höhe: 150 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 300 mm
Schutzklasse: Schutzklasse I
Geeignet für Außenbereich: Nein
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL960A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.