The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
  • Anreih­stand­schränke
  • FG30XXER
  • Anreih­stand­schränke

Eckschrank re IP55 600x2200x600 RAL7035 FG30XXER

EAN
7611919536950
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
2.151,30 €
/ Stück *
2.151,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Eckschrank re IP55 600x2200x600 RAL7035

FG30XXER

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 2 Produkte verfügbar
  • Sockel­leisten 2 Produkte verfügbar
  • Schrank­ver­bin­dungen 2 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 10 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör
  • Sockel­leisten
  • Schrank­ver­bin­dungen
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
  • MES-BEB

    Befestigungsbügel für Montage der C-Profile

    19,40 €  / Set*
  • MES-BPH

    Halter für Berührungsschutzplatte

    65,50 €  / Set*
  • MES-SOB401

    Front-/Rückblende 400x100 (BxH) lackiert

    27,00 €  / Stück*
  • MES-SOB402

    Front-/Rückblende 400x200 (BxH) lackiert

    39,20 €  / Stück*
  • MES-BBL

    Bodenbefestigungslasche

    9,79 €  / Set*
  • C-FVD

    Feldverbindungsplatte Dach mes C

    35,80 €  / Set*
  • M-MDG60

    Geschlossenes Modul für Moduldach Breite 600mm

    26,70 €  / Stück*
  • MES-ILS04

    Insektengitter 170x225 zu Lüftungsschlitzflansch 298x200

    70,40 €  / Stück*
  • MES-ILSE02

    Insektengitter 195x105 zu Kombiflansch mit Lüftungsschlitz 174x200

    38,70 €  / Stück*
  • MES-ILSE04

    Insektengitter 320x105 zu Kombiflansch mit Lüftungsschlitz 298x200

    55,20 €  / Stück*
  • MES-ILS01

    Insektengitter 170x125 zu Lüftungsschlitzflansch 174x100

    33,40 €  / Stück*
  • MES-ILS02

    Insektengitter 170x225 zu Lüftungsschlitzflansch 174x200

    38,70 €  / Stück*
  • MES-ILS03

    Insektengitter 170x125 zu Lüftungsschlitzflansch 298x100

    64,60 €  / Stück*
  • MES-LS03

    Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x100 (BxT)

    47,40 €  / Stück*
  • MES-LS04

    Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x200 (BxT)

    64,60 €  / Stück*
  • MES-LS01

    Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x100 (BxT)

    33,80 €  / Stück*
  • MES-LS02

    Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x200 (BxT)

    43,70 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2200 mm
  • Breite
    600 mm
  • Tiefe
    600 mm
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Anreihbar
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FG30XXER
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FG30XXER | Hager Deutschland

    Produktbild FG30XXER

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt FG30XXER | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FG30XXER

    Eckschrank re IP55 600x2200x600 RAL7035

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FG31XE - Anreihstandverteiler IP41 350x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt
    FG31XE
    Anreihstandverteiler IP41 350x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt
    Preis
    1.669,70 €
    / Stück *
    1.669,70 €
    / Stück *
  • 2
    FG22LD - Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x400mm,mit Klarsicht
    FG22LD
    Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x400mm, mit Klarsicht
    Preis
    2.299,40 €
    / Stück *
    2.299,40 €
    / Stück *
  • 3
    FG25XD - Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x600 mm
    FG25XD
    Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x600 mm
    Preis
    3.302,30 €
    / Stück *
    3.302,30 €
    / Stück *
  • 4
    FG31WE - Anreihstandverteiler IP41 350x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt
    FG31WE
    Anreihstandverteiler IP41 350x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt
    Preis
    1.588,30 €
    / Stück *
    1.588,30 €
    / Stück *
  • 5
    FG21WD - Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x400 mm
    FG21WD
    Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x400 mm
    Preis
    1.712,00 €
    / Stück *
    1.712,00 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG