Auslauf

Standschrank, univers, IP54, SK I, 1850 x 800 x 350 mm, 432 PLE FA23G

EAN
3250612510153
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.FR23G1

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
  • Durch­füh­rungs­tülle 2 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
  • Kabel­ver­schrau­bung 7 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1850 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    350 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    2 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schlie­ßungstyp
    Schloss mit Schlüssel, Schnell­ver­rie­ge­lung
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    6
  • Anzahl Reihen
    12
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.